Standard Indicator Light without Bulb

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1.63.018.091/0000

Codice componente
1.63.018.091/0000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.99 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco Spina CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)|Spina CEE 7/16 (6,3 x 0,8 mm) |Perno di saldatura Tipo raccordo (spie luminose) Foro e dado IP nominale IP65
Potenza(W) 2 Tipo prodotto Spia luminosa standard senza lampadina Profondità incasso(mm) 47
Diametro di centraggio(mm) 18.20 Conformità a RoHS Presa (mini lampadine) BA9s
Tipo (frontalino) Circolare Tipo (produttore) 1.63.018.091/0000 Tensione (max)(V) 250
Tensione (min)(V) 250

Si trova sulla pagina di Standard Indicator Light without Bulb, il codice articolo è il seguente: 1.63.018.091/0000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1.63.018.091/0000.

Supporto tecnico