Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente differenziale nominale (A) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero di pin | Tensione di esercizio (V) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo prodotto | Caratteristiche di disinnesto | Conformità a RoHS | Capacità di spegnimento | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.48 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 16 | 230 | 230 | 2 | 230 | 70 | 54 | Interruttore | B | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
1,566.00 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 0.03 | 125 | 230 | 230 | 2 | 230 | 70 | 117 | Interruttore | B | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
158.89 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 6 | 110 | 110 | 2 | 110 | 70 | 54 | Interruttore | B | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
158.89 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 13 | 110 | 110 | 2 | 110 | 70 | 54 | Interruttore | B | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
164.37 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 16 | 110 | 110 | 2 | 110 | 70 | 54 | Interruttore | B | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
158.89 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 20 | 110 | 110 | 2 | 110 | 70 | 54 | Interruttore | B | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
158.89 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 25 | 110 | 110 | 2 | 110 | 70 | 54 | Interruttore | B | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
164.37 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 40 | 110 | - | 2 | - | 70 | 54 | Interruttore | B | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
158.89 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 6 | 230 | 230 | 2 | 230 | 70 | 54 | Interruttore | C | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
169.85 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 25 | 230 | - | 2 | - | 70 | 54 | Interruttore | C | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
169.85 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 40 | 230 | - | 2 | - | 70 | 54 | Interruttore | C | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
158.89 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 6 | 110 | 110 | 2 | 110 | 70 | 54 | Interruttore | C | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
158.89 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 13 | 110 | - | 2 | - | 70 | 54 | Interruttore | C | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
164.37 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 16 | 110 | 110 | 2 | 110 | 70 | 54 | Interruttore | C | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
158.89 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 20 | 110 | 110 | 2 | 110 | 70 | 54 | Interruttore | C | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
158.89 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 25 | 110 | - | 2 | - | 70 | 54 | Interruttore | C | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
164.37 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 32 | 110 | 110 | 2 | 110 | 70 | 54 | Interruttore | C | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
158.89 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 40 | 110 | 110 | 2 | 110 | 70 | 54 | Interruttore | C | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
1,736.95 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | 0.03 | 125 | 400 | - | 4 | - | 70 | 198 | Interruttore | B | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
1,846.55 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | 0.03 | 125 | 400 | - | 4 | - | 70 | 198 | Interruttore | C | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
175.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.03 | 16 | 230 | - | - | - | - | 36 | RCBO | C/10kA | - | - | Descrizione dello spegnimento ritardato di breve durata: K | ||
208.20 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 6 | 230 | - | 2 | - | 70 | 36 | Interruttore | B | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento ritardato di breve durata: K | ||
213.68 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 20 | 230 | - | 2 | - | 70 | 36 | Interruttore | B | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento ritardato di breve durata: K | ||
224.64 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 25 | 230 | - | 2 | - | 70 | 36 | Interruttore | B | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento ritardato di breve durata: K | ||
213.68 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 6 | 230 | 230 | 2 | 230 | 70 | 36 | Interruttore | C | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento ritardato di breve durata: K | ||
208.20 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 20 | 230 | - | 2 | - | 70 | 36 | Interruttore | C | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento ritardato di breve durata: K | ||
219.16 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 25 | 230 | - | 2 | - | 70 | 36 | Interruttore | C | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento ritardato di breve durata: K | ||
235.60 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 32 | 230 | 230 | 2 | 230 | 70 | 36 | Interruttore | C | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento ritardato di breve durata: K | ||
4,651.97 € | 36 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 10 | 230 | 230 | 2 | 230 | 70 | 36 | Interruttore | B | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | |
4,553.35 € | 36 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 16 | 230 | - | 2 | - | 70 | 36 | Interruttore | B | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | |
4,722.11 € | 36 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 16 | 230 | 230 | 2 | 230 | 70 | 36 | Interruttore | C | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | |
3,560.49 € | 36 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 10 | 230 | - | 2 | - | 70 | 36 | Interruttore | B | Ja | 6 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | |
43.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.03 | 13 | 230 | 230 | 2 | 230 | 70 | 36 | Interruttore | B | Ja | 6 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
63.07 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 32 | 230 | 230 | 2 | 230 | 70 | 36 | Interruttore | B | Ja | 6 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
114.71 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 40 | 230 | 230 | 2 | 230 | 70 | 36 | Interruttore | B | Ja | 6 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
4,125.96 € | 36 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 10 | 230 | - | 2 | - | 70 | 36 | Interruttore | C | Ja | 6 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | |
4,053.63 € | 36 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 22 giorni | 0.03 | 16 | 230 | 230 | 2 | 230 | 70 | 36 | Interruttore | C | Ja | 6 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | |
209.96 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.1 | 16 | 230 | - | 2 | - | 70 | 36 | Interruttore | C | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
1,007.11 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 0.3 | 125 | 230 | - | 2 | - | 70 | - | Interruttore | B | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
1,715.04 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | 0.3 | 125 | 230 | - | 2 | - | 70 | 198 | Interruttore | B | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: selettivo | ||
1,013.68 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 0.3 | 125 | 230 | - | 2 | - | 70 | - | Interruttore | C | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
1,846.55 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 0.3 | 125 | 230 | - | 2 | - | 70 | 198 | Interruttore | C | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: selettivo | ||
1,199.97 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | 0.3 | 125 | 400 | - | 4 | - | 70 | - | Interruttore | B | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
2,120.52 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | 0.3 | 125 | 400 | - | 4 | - | 70 | 198 | Interruttore | B | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: selettivo | ||
1,281.08 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | 0.3 | 125 | 400 | - | 4 | - | 70 | 198 | Interruttore | C | Ja | 10 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo | ||
195.61 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 0.3 | 25 | 230 | - | 2 | - | 70 | 36 | Interruttore | C | Ja | 4.5 | Descrizione dello spegnimento: senza ritardo |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 90 |
---|
Configura
Proprietà di base
Corrente differenziale nominale(A)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Numero di pin
Tensione di esercizio(V)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tipo prodotto
Caratteristiche di disinnesto
Conformità a RoHS
Capacità di spegnimento
Tipo (varie)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali