DS201 RCBO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2CSR255140R1105

Codice componente
2CSR255140R1105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

56.55 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione altezza(mm) 85 Larghezza(mm) 35 Dimensione profondità(mm) 73
Corrente nominale(A) 10 Tensione nominale(V) 230 Numero di pin 2
Tensione di esercizio(V AC) 230 Tipo prodotto RCCB Caratteristiche di disinnesto B
Tipo 2 pin 10/0,03 Corrente differenziale nominale(A) 0.03

Si trova sulla pagina di DS201 RCBO, il codice articolo è il seguente: 2CSR255140R1105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2CSR255140R1105.

Supporto tecnico