Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2CSF204101R1400 |
2CSF204101R1630 |
2CSF204101R3400 |
2CSF204123R1630 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (V AC) | Conformità a RoHS | Tipo | Tipo (varie) | Corrente differenziale nominale (A) | Frequenza (Hz) | Tensione nominale (V AC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | 40 | - | - | - | 230/400 | Sì | 4 pin 40 A 0,03 | Scatola | 0.03 | 50 | 230|400 | |
85.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 85 | 70 | 69 | 63 | 230 | - | 230 - 400 | - | - | - | - | 0.03 | - | - | |
63.07 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 85 | 70 | 69 | 40 | 230 | - | 230 - 400 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | |
114.71 € | 1 | Disponibile | 31 giorni | 85 | 70 | 69 | 63 | 230 | 230 - 400 | - | - | - | - | - | 0.03 | - | - |
Loading...
Numero di pin | 4 | Tipo prodotto | RCCB | Caratteristiche di disinnesto | A |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Tensione di esercizio(V)
Tensione di esercizio(V AC)
Conformità a RoHS
Tipo
Tipo (varie)
Corrente differenziale nominale(A)
Frequenza(Hz)
Tensione nominale(V AC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali