Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2CSF204101R1250
Corrente nominale(A) | 25 | Numero di pin | 4 | Tensione di esercizio(V AC) | 230/400 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | RCCB | Caratteristiche di disinnesto | A | Conformità a RoHS | Sì |
Tipo | 4 poli 25 A 0,03 | Corrente differenziale nominale(A) | 0.03 | Frequenza(Hz) | 50 |
Tensione nominale(V AC) | 230|400 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali