Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5SG1701
Colore | Bianco | Dimensione fusibile | D02 | Corrente nominale(A) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 400 | Numero di pin | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 83 |
Misura prodotto (profondità)(mm) | 64 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 27 | Tipo prodotto | Portafusibili NEOZED |
Misura | D02 | Tipo (varie) | Con protezione da contatto in conformità a BGV A3 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali