Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5SV36424KK14 |
5SV36444 |
5SV36444KK14 |
5SV36464 |
5SV36474KK14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|
778.71 € | 1 | 11 giorni | 25 | - | ||
345.20 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 40 | - | |
805.47 € | 1 | 11 giorni | 40 | B+ | ||
513.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 63 | - | |
1,506.83 € | 1 | 11 giorni | 80 | - |
Loading...
Corrente differenziale nominale(A) | 0.3 | Tensione nominale(V) | 400 | Numero di pin | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 90 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 70 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 72 |
Tipo prodotto | RCCB | Capacità di spegnimento(kA) | 0.8 |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Tipo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali