Unità di rilevamento del guasto dell’arco MCB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5SV60166KK06
5SV60166KK13
5SV60166KK16
5SV60167KK06
5SV60167KK10
5SV60167KK13
5SV60167KK16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente differenziale nominale
(A)
Dimensione fusibile Corrente nominale
(A)
Caratteristiche di disinnesto Tipo (varie)

151.25 €

1 3 giorni -16B-

158.89 €

1 Disponibile 3 giorni 0.03-13B-

125.63 €

1 Disponibile 3 giorni -116B-

162.45 €

1 9 giorni -16C-

158.89 €

1 3 giorni -110CInterruttore di protezione antincendio combinato LS 230 V

164.37 €

1 Disponibile 3 giorni 0.03-13C-

123.24 €

1 3 giorni -116C-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Bianco Tensione nominale(V) 230 Numero di pin 2
Misura prodotto (altezza)(mm) 90 Misura prodotto (profondità)(mm) 68.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 18
Tipo prodotto AFDD

Supporto tecnico