Porta LED serie EROUND

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E2LP1A2V1

Codice componente
E2LP1A2V1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Viti Funzioni (interruttori) momentaneo IP nominale IP20
Temperatura max(°C) +70 Temperatura min(°C) -25 Tipo di montaggio Pannello anteriore fisso
Tipo prodotto LED Conformità a RoHS Corrente di commutazione (max)(A) 0.015
Tipo (produttore) E2LP1A2V1 Colore chiaro Bianco Tensione di commutazione(V DC) 30|30

Si trova sulla pagina di Porta LED serie EROUND, il codice articolo è il seguente: E2LP1A2V1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2LP1A2V1.

Supporto tecnico