Interruttore Ethernet industriale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

852-1112

Codice componente
852-1112
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

315.92 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) 80 Temperatura ambiente min.(°C) -40 N. di porte Ethernet 8
Temperatura di esercizio (max.)(°C) 60 Temperatura di esercizio (min.)(°C) 0 Misura prodotto (altezza)(mm) 99.6
Misura prodotto (profondità)(mm) 116 Misura prodotto (larghezza)(mm) 46 Tipo prodotto Interruttore ethernet industriale
Tipo (produttore) 852-1112 Principio di funzionamento Interruttore gestito

Si trova sulla pagina di Interruttore Ethernet industriale, il codice articolo è il seguente: 852-1112.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 852-1112.

Supporto tecnico