Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
48P570245050 |
385132400060 |
385182400060 |
385200240060 |
385270240050 |
386170244050 |
386182400060 |
386182405060 |
386200240060 |
386270240050 |
485290240050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Colore | Attacco (componenti) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Durata | Vita elettrica | IP nominale | Tensione di eccitazione (max) (V DC) | Tensione di eccitazione (min) (V DC) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (V DC) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Caratteristiche relè | Tempo di risposta (ms) | Corrente di commutazione (max) (A) | Capacità di commutazione (max) (VA) | Tensione di commutazione (max) (V AC) | Tipo (produttore) | Tempo di caduta (ms) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Connettore a innesto | AgNi | 2 scambi | - | - | - | - | - | 250 | - | - | Componente relè | + LED|+ Soppressore emissioni EMC | - | 15 | 2000 | 250 | 48.P5.7.024.5050 | - | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 75.6 | 6.2 | - | Morsetti a vite | AgNi | 1 scambio | 10 x 106 cicli di commutazione | (AC1) 60 x 103 cicli di commutazione | IP20 | - | - | 240 | - | 87.9 | - | - | - | - | - | - | 38.51.3.240.0060 | - | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 75.6 | 6.2 | - | Morsetti a vite | AgNi | 1 scambio | 10 x 106 cicli di commutazione | (AC1) 60 x 103 cicli di commutazione | IP20 | - | - | - | - | 87.9 | - | - | - | - | - | - | 38.51.8.240.0060 | - | |
36.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Molla di trazione | AgNi | 2 scambi | - | - | IP20 | 26.4|26.4 | 19.2|19.2 | - | 24|24 | - | Interruttore trasversale | - | 8 | 8 | 2000 | 400 | 38.52.0.024.0060 | 10 | |
30.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Morsetti a vite | AgNi | 2 scambi | - | - | IP20 | 28.8 | 19.2 | - | 24 | - | Interruttore trasversale | - | 8 | 8 | 2000 | 400 | 38.52.7.024.0050 | 10 | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 76 | 6.2 | - | Molla di trazione | AgSnO2 | 1 scambio | 10 x 106 cicli di commutazione | (AC1) 60 x 103 cicli di commutazione | IP20 | - | - | - | - | 93.6 | - | - | - | - | - | - | 38.61.7.024.4050 | - | |
28.93 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 76 | 6.2 | - | Molla di trazione | AgNi | 1 scambio | 10 x 106 cicli di commutazione | (AC1) 60 x 103 cicli di commutazione | IP20 | - | - | - | - | 93.6 | - | - | - | - | - | - | 38.61.8.240.0060 | - | |
34.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 76 | 6.2 | - | Molla di trazione | AgNi+Au | 1 scambio | 10 x 106 cicli di commutazione | (AC1) 60 x 103 cicli di commutazione | IP20 | - | - | - | - | 93.6 | - | - | - | - | - | - | 38.61.8.240.5060 | - | |
37.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Molla di trazione | AgNi | 2 scambi | - | - | IP20 | 26.4|26.4 | 19.2|19.2 | - | 24|24 | - | Interruttore trasversale | - | 8 | 8 | 2000 | 400 | 38.62.0.024.0060 | 10 | |
31.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | Morsetti a vite | AgNi | 2 scambi | - | - | IP20 | 28.8 | 19.2 | - | 24 | - | Interruttore trasversale | - | 8 | 8 | 2000 | 400 | 38.62.7.024.0050 | 10 | |
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Blu | Morsetti a vite | AgNi | 2 scambi | - | - | - | - | - | - | 24 | - | Interruttore trasversale | - | - | 8 | 2000 | 250 | 48.52.9.024.0050 | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Colore
Attacco (componenti)
Materiale contatto
Tipo di contatto
Durata
Vita elettrica
IP nominale
Tensione di eccitazione (max)(V DC)
Tensione di eccitazione (min)(V DC)
Tensione nominale(V AC)
Tensione nominale(V DC)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo prodotto
Caratteristiche relè
Tempo di risposta(ms)
Corrente di commutazione (max)(A)
Capacità di commutazione (max)(VA)
Tensione di commutazione (max)(V AC)
Tipo (produttore)
Tempo di caduta(ms)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali