Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
166-21026
Ad angolo | Tipo dritto | Colore | Nero | Filettatura esterna | M25 |
---|---|---|---|---|---|
N. componente produttore | 166-21026 | Materiale | Poliammide | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 49 |
Tipo prodotto | Coda del tubo | Conformità a RoHS | Ja | Tipo (produttore) | HG25-S-M25-PA66-BK (10) |
Si trova sulla pagina di Raccordi con filettatura esterna fissa, il codice articolo è il seguente: 166-21026.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 166-21026.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali