Condotti non metallici HelaGuard【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

166-12013

Codice componente
166-12013
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

74.07 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Caratteristiche del condotto privo di alogeni|resistente ai raggi UV|resistente all'olio Diametro interno(mm) 10
N. componente produttore 166-12013 Materiale Poliammide 6 Temperatura max.(°C) +120
Temperatura min.(°C) -40 Diametro esterno(mm) 13.0 Tipo prodotto Guaina
Conformità a RoHS Ja Tipo (produttore) HG-ELWS12-PA6-BK (50)

Si trova sulla pagina di Condotti non metallici HelaGuard, il codice articolo è il seguente: 166-12013.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 166-12013.

Supporto tecnico