Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7P.36.8.275.2003
Valutazione IP | IP20 | Corrente di dispersione(kA) | 3 | N. componente produttore | 7P.36.8.275.2003 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 230 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25 – +40 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 12 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 29 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 49 | Tipo prodotto | Protezione contro le sovratensioni (integrata) |
Protezione contro le sovratensioni per | Scatola di·derivazione | Tipo | Tipo 3 da incasso |
Si trova sulla pagina di Protezione contro le sovratensioni (integrata), il codice articolo è il seguente: 7P.36.8.275.2003.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7P.36.8.275.2003.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali