Relè PCB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ADW1105HLW
ADW1112HLW
ADW1124HLW
ADW1205HLW
ADW1212HLW
ALQ105
ALQ112
ALQ305
ALQ312
APAN3105
APAN3124
HEV2AN-P-DC24V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Tensione nominale bobina
(V DC)
Materiale contatto Tipo di contatto Modalità di controllo Tempo di caduta
(ms)
Temperatura max
(°C)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Resistenza (bobina)
(Ω)
Tempo di risposta
(ms)
Corrente di commutazione (max)
(A)
Capacità di commutazione (max)
(VA)
Tensione di commutazione (max)
(V AC)
Tensione di commutazione (max)
(V DC)
Capacità di commutazione (max)
(W)
Tipo (produttore) Tensione nominale bobina
(mW)

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni 15.8105AgSnO21 attuatorebistabile. 1 bobina-+8524125-164432277--ADW1105HLW200

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni 15.81012AgSnO21 attuatorebistabile. 1 bobina-+8524720-164432277--ADW1112HLW200

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni 15.81024AgSnO21 attuatorebistabile. 1 bobina-+85242880-164432277--ADW1124HLW200

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni 15.8105AgSnO21 attuatorebistabile. 2 bobine-+852462.5-164432277--ADW1205HLW400

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni 15.81012AgSnO21 attuatorebistabile. 2 bobine-+8524360-164432277--ADW1212HLW400

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni -105AgNi1 scambiomonostabile, 1 bobina-+852062.5-10--30|250150|1250ALQ105400

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni -1012AgNi1 scambiomonostabile, 1 bobina-+8520360-10--30|250150|1250ALQ112400

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni -105AgNi1 attuatoremonostabile, 1 bobina-+8520125-10--30|250150|1250ALQ305200

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni -1012AgNi1 attuatoremonostabile, 1 bobina-+8520720-10--30|250150|1250ALQ312200

7.88 €

1 Disponibile 44 giorni 12.555AgNi+Au1 attuatoremonostabile, 1 bobina59020227105--110|250150|1250APAN3105110

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni 12.5524AgNi+Au1 attuatoremonostabile, 1 bobina590205236105--110|250150|1250APAN3124110

91.49 €

1 Disponibile 3 giorni 39.45024AgNi2 indicatori--5541300-20--1000-HEV2AN-P-DC24V1920

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Stampa Temperatura min(°C) -40 Tipo prodotto Relè PCB

Supporto tecnico