Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6GK57954MC000AA3 |
6GT23981CD400AX0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura ambiente (max.) (°C) | IP nominale | N. componente produttore | Temperatura ambiente min. (°C) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo (produttore) | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.81 € | 1 | 7 giorni | +65 | IP65 | 6GK57954MC000AA3 | -20 | 160 | 13 | 35 | 6 GK 5795-4 MC00-0AA3 | - | ||
610.64 € | 1 | 7 giorni | +70 | IP67 | 6GT23981CD400AX0 | -25 | 50 | 10 | 28 | 6 GT 2398-1 CD40-0 AX0 | Nero |
Loading...
Tipo prodotto | Antenna |
---|
Configura
Proprietà di base
Temperatura ambiente (max.)(°C)
IP nominale
N. componente produttore
Temperatura ambiente min.(°C)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali