Adattatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK15710BA000AA0

Codice componente
6GK15710BA000AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

603.92 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +60 IP nominale IP20 N. componente produttore 6GK15710BA000AA0
Temperatura ambiente min.(°C) 0 Misura prodotto (altezza)(mm) 26 Misura prodotto (profondità)(mm) 105
Misura prodotto (larghezza)(mm) 58 Tipo prodotto Adattatore Velocità di trasferimento(Mbps) 12
Tipo (produttore) 6 GK 1571-0 BA00-0AA0

Supporto tecnico