Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Codifica | Colore | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Attacco (componenti) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Tipo di connettore | Sezione trasversale del connettore (max.) (mm²) | Materiale contatto | IP nominale | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | N. di pin (RJ) | Tipo prodotto | Tipo di guarnizione | Caratteristiche cavo per sensore/attuatore | Tipo (produttore) | Superficie di contatto | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Sezione trasversale min. (mm²) | Corrente nominale (mA) | Tipo di filettatura (cablaggio e installazione) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.08 € | 1 | 3 giorni | A | Nero | - | - | - | Presa, dritta | - | - | IP67 | T4110002021-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 2 | Connettore sensore/attuatore | - | - | T 4110002021-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
10.33 € | 1 | 3 giorni | A | Nero | - | - | - | Presa, dritta | - | - | IP67 | T4110002041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connettore sensore/attuatore | - | - | T 4110002041-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
11.89 € | 1 | 3 giorni | A | Argento | - | - | - | Presa, dritta | - | - | IP67 | T4110011031-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 3 | Connettore sensore/attuatore | - | Con schermatura | T 4110011031-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
18.71 € | 1 | 3 giorni | A | Argento | - | - | - | Presa, dritta | - | - | IP67 | T4110011051-000 | +85 | -40 | 4 | 60 | 5 | Connettore sensore/attuatore | - | Con schermatura | T 4110011051-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
11.89 € | 1 | 3 giorni | A | Argento | - | - | - | Presa, dritta | - | - | IP67 | T4110012021-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 2 | Connettore sensore/attuatore | - | Con schermatura | T 4110012021-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
10.29 € | 1 | 3 giorni | B | Nero | - | - | - | Presa, dritta | - | - | IP67 | T4110401041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connettore sensore/attuatore | - | - | T 4110401041-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
12.23 € | 1 | 3 giorni | B | - | Presa M12, dritta | Saldatura | Personalizzabile | Presa, dritta | 0.25 | CuSn | IP67 | T4110401051-000 | +85 | -40 | 4 | 60 | 5 | Connettore sensore/attuatore | A vite | Con schermatura | T4110401051-000 | Placcatura in oro | - | - | - | - | ||
12.73 € | 1 | 3 giorni | B | Argento | - | - | - | Presa, dritta | - | - | IP67 | T4110411041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connettore sensore/attuatore | - | Con schermatura | T 4110411041-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
11.97 € | 1 | 3 giorni | D | Argento | - | - | - | Presa, dritta | - | - | IP67 | T4110511041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connettore sensore/attuatore | - | Con schermatura | T 4110511041-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
8.11 € | 1 | 3 giorni | A | Nero | - | - | - | Spina, dritta | - | - | IP67 | T4111002021-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 2 | Connettore sensore/attuatore | - | - | T 4111002021-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
9.24 € | 1 | 3 giorni | A | Nero | - | - | - | Spina, dritta | - | - | IP67 | T4111002031-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 3 | Connettore sensore/attuatore | - | - | T 4111002031-000 | Ottone | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
7.76 € | 1 | 3 giorni | A | Nero | - | - | - | Spina, dritta | - | - | IP67 | T4111002041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connettore sensore/attuatore | - | - | T 4111002041-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
15.47 € | 1 | 3 giorni | A | Argento | - | - | - | Spina, dritta | - | - | IP67 | T4111011041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connettore sensore/attuatore | - | Con schermatura | T 4111011041-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
17.48 € | 1 | 3 giorni | A | Argento | - | - | - | Spina, dritta | - | - | IP67 | T4111011051-000 | +85 | -40 | 4 | 60 | 5 | Connettore sensore/attuatore | - | Con schermatura | T 4111011051-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
8.35 € | 1 | 3 giorni | B | Nero | - | - | - | Spina, dritta | - | - | IP67 | T4111402041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connettore sensore/attuatore | - | - | T 4111402041-000 | Ottone | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
14.56 € | 1 | 3 giorni | B | Argento | - | - | - | Spina, dritta | - | - | IP67 | T4111411041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connettore sensore/attuatore | - | Con schermatura | T 4111411041-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
13.49 € | 1 | 3 giorni | D | Argento | - | - | - | Spina, dritta | - | - | IP67 | T4111511041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connettore sensore/attuatore | - | Con schermatura | T 4111511041-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
13.95 € | 1 | 3 giorni | D | Argento | - | - | - | Spina, dritta | - | - | IP67 | T4111511051-000 | +85 | -40 | 4 | 60 | 5 | Connettore sensore/attuatore | - | Con schermatura | T 4111511051-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
16.96 € | 1 | 3 giorni | D | Argento | - | - | - | Spina, dritta | - | - | IP67 | T4111512051-000 | +85 | -40 | 4 | 60 | 5 | Connettore sensore/attuatore | - | Con schermatura | T 4111512051-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
9.55 € | 1 | 3 giorni | - | - | Presa M12, ad angolo retto | Saldatura | Personalizzabile | Presa, angolo destro | 0.75 | CuZn (ottone) | IP67 | T4112001041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connettore sensore/attuatore | A vite | - | T4112001041-000 | - | - | - | - | - | ||
7.21 € | 1 | 3 giorni | A | Nero | - | - | - | Presa, angolo destro | - | - | IP67 | T4112002021-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 2 | Connettore sensore/attuatore | - | - | T 4112002021-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
9.76 € | 1 | 3 giorni | A | Nero | - | - | - | Presa, angolo destro | - | - | IP67 | T4112002031-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 3 | Connettore sensore/attuatore | - | - | T 4112002031-000 | Ottone | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
10.65 € | 1 | 3 giorni | A | Nero | - | - | - | Presa, angolo destro | - | - | IP67 | T4112002041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connettore sensore/attuatore | - | - | T 4112002041-000 | Ottone | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
16.85 € | 1 | 3 giorni | A | Argento | - | - | - | Presa, angolo destro | - | - | IP67 | T4112011041-000 | +85 | -40 | - | 250 | 4 | Connettore sensore/attuatore | - | Con schermatura | T 4112011041-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | 4 | PG7 | ||
11.88 € | 1 | 3 giorni | A | Argento | - | - | - | Presa, angolo destro | - | - | IP67 | T4112012021-000 | +85 | -40 | - | 250 | 2 | Connettore sensore/attuatore | - | Con schermatura | T 4112012021-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | 4 | PG9 | ||
12.36 € | 1 | 3 giorni | A | Argento | - | - | - | Presa, angolo destro | - | - | IP67 | T4112012031-000 | +85 | -40 | - | 250 | 3 | Connettore sensore/attuatore | - | Con schermatura | T 4112012031-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | 4 | PG9 | ||
9.67 € | 1 | 3 giorni | B | Nero | - | - | - | Presa, angolo destro | - | - | IP67 | T4112402041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connettore sensore/attuatore | - | - | T 4112402041-000 | Ottone | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
14.15 € | 1 | 3 giorni | B | Argento | - | - | - | Presa, angolo destro | - | - | IP67 | T4112411041-000 | +85 | -40 | - | 250 | 4 | Connettore sensore/attuatore | - | Con schermatura | T 4112411041-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | 4 | PG7 | ||
9.89 € | 1 | 3 giorni | D | Nero | - | - | - | Presa, angolo destro | - | - | IP67 | T4112502041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connettore sensore/attuatore | - | - | T 4112502041-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
15.72 € | 1 | 3 giorni | D | Argento | - | - | - | Presa, angolo destro | - | - | IP67 | T4112511051-000 | +85 | -40 | - | 60 | 5 | Connettore sensore/attuatore | - | Con schermatura | T 4112511051-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | 4 | PG7 | ||
12.55 € | 1 | 3 giorni | - | Argento | - | - | - | Presa, angolo destro | - | - | IP67 | T4112512051-000 | - | - | - | - | - | Connettore sensore/attuatore | - | Con schermatura | T 4112512051-000 | - | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
9.44 € | 1 | 3 giorni | A | Nero | - | - | - | Spina, ad angolo retto | - | - | IP67 | T4113001031-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 3 | Connettore sensore/attuatore | - | - | T 4113001031-000 | Ottone | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
12.07 € | 1 | 3 giorni | - | - | Spina M12, ad angolo retto | Saldatura | Personalizzabile | Spina, ad angolo retto | 0.75 | CuZn (ottone) | IP67 | T4113001051-000 | +85 | -40 | 4 | 125 | 5 | Connettore sensore/attuatore | A vite | - | T4113001051-000 | - | - | - | - | - | ||
7.13 € | 1 | 3 giorni | A | Nero | - | - | - | Spina, ad angolo retto | - | - | IP67 | T4113002021-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 2 | Connettore sensore/attuatore | - | - | T 4113002021-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
10.65 € | 1 | 3 giorni | A | Nero | - | - | - | Spina, ad angolo retto | - | - | IP67 | T4113002041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connettore sensore/attuatore | - | - | T 4113002041-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
10.75 € | 1 | 3 giorni | A | Argento | - | - | - | Spina, ad angolo retto | - | - | IP67 | T4113011031-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 3 | Connettore sensore/attuatore | - | Con schermatura | T 4113011031-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
19.76 € | 1 | 3 giorni | A | Argento | - | - | - | Spina, ad angolo retto | - | - | IP67 | T4113011041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connettore sensore/attuatore | - | Con schermatura | T 4113011041-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
12.72 € | 1 | 3 giorni | A | Argento | - | - | - | Spina, ad angolo retto | - | - | IP67 | T4113012021-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 2 | Connettore sensore/attuatore | - | Con schermatura | T 4113012021-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
9.45 € | 1 | 3 giorni | A | Argento | - | - | - | Spina, ad angolo retto | - | - | IP67 | T4113012031-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 3 | Connettore sensore/attuatore | - | Con schermatura | T 4113012031-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
12.85 € | 1 | 3 giorni | B | Argento | - | - | - | Spina, ad angolo retto | - | - | IP67 | T4113411041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connettore sensore/attuatore | - | Con schermatura | T 4113411041-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
14.67 € | 1 | 3 giorni | B | Argento | - | - | - | Spina, ad angolo retto | - | - | IP67 | T4113411051-000 | +85 | -40 | 4 | 60 | 5 | Connettore sensore/attuatore | - | Con schermatura | T 4113411051-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
16.61 € | 1 | 3 giorni | D | Argento | - | - | - | Spina, ad angolo retto | - | - | IP67 | T4113511041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connettore sensore/attuatore | - | Con schermatura | T 4113511041-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
15.45 € | 1 | 3 giorni | D | Argento | - | - | - | Spina, ad angolo retto | - | - | IP67 | T4113511051-000 | +85 | -40 | 4 | 60 | 5 | Connettore sensore/attuatore | - | Con schermatura | T 4113511051-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
15.68 € | 1 | 3 giorni | D | Argento | - | - | - | Spina, ad angolo retto | - | - | IP67 | T4113512051-000 | +85 | -40 | 4 | 60 | 5 | Connettore sensore/attuatore | - | Con schermatura | T 4113512051-000 | Ottone placcato in nichel | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
9.19 € | 1 | 3 giorni | - | - | Spina M12, integrata | Saldatura | Personalizzabile | Spina, montaggio | 0.25 | CuZn (ottone) | IP68 | T4130412051-000 | +85 | -40 | 4 | 125 | 5 | Connettore integrato sensore/attuatore | A vite | Con schermatura | T4130412051-000 | - | - | - | - | - | ||
9.63 € | 1 | 3 giorni | D | Argento | Personalizzabile | Saldatura | Personalizzabile | Presa, incorporata | 0.25 | CuSn (bronzo) | IP67 | T4131512041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Connettore integrato sensore/attuatore | A vite | Con schermatura | T4131512041-000 | - | - | - | - | - | ||
11.47 € | 1 | 3 giorni | - | - | Spina M12, integrata | Saldatura | Personalizzabile | Spina, montaggio | 1.5 | CuZn (ottone) | IP68 | T4140412051-000 | +85 | -40 | 4 | 125 | 5 | Connettore integrato sensore/attuatore | A vite | Con schermatura | T4140412051-000 | - | - | - | - | - | ||
7.73 € | 1 | 3 giorni | A | - | Personalizzabile | Saldatura | Personalizzabile | Presa, incorporata | 0.25 | CuZn (bronzo) | IP67 | T4141012051-000 | +85 | -40 | 4 | 125 | 5 | Connettore integrato sensore/attuatore | A vite | Con schermatura | T4141012051-000 | Placcatura in oro | - | - | - | - |
Loading...
Standard connettore | Connettore sensore | Conformità a RoHS | Sì | Attacco filettato | M12 |
---|
Configura
Proprietà di base
Codifica
Colore
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Attacco (componenti)
Lato collegamento B (sensori/attuatori)
Tipo di connettore
Sezione trasversale del connettore (max.)(mm²)
Materiale contatto
IP nominale
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
N. di pin (RJ)
Tipo prodotto
Tipo di guarnizione
Caratteristiche cavo per sensore/attuatore
Tipo (produttore)
Superficie di contatto
Sezione trasversale (max.)(mm²)
Sezione trasversale min.(mm²)
Corrente nominale(mA)
Tipo di filettatura (cablaggio e installazione)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali