Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DET3R
Con taratura a | Standard DAkkS | Precisione (+/ -) °C(°C) | 0.5 | Precisione base(°C) | ± 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Servizio di taratura | 3 valori di taratura idonei nella gamma di misurazione del rispettivo dispositivo (-20;0; +60°C) | Alimentazione (dettagli) | 1 x LR44 | Lunghezza sonda(mm) | 105 |
Caratteristiche del termometro a sonda | Conforme alle norme HACCP | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 25 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 218 |
Tipo prodotto | Termometro a sonda | Risoluzione (temperatura)(°C) | 0.1 | Sensore | Sensore di penetrazione |
Gamma di lettura della temperatura | Da -40 fino a +250°C | Gamma di lettura temperatura (max.)(°C) | +250 | Gamma di temperatura(°C) | Da -40 a +250 |
Gamma di lettura temperatura (min.)(°C) | -40 | Peso(g) | 34 | Risoluzione(°C) | 0.1 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali