Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AFP0521COLD |
AFPXCABUSB2D |
CABMINIUSB5D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|
34.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | AFP0521COLD | AFP 0521 COLD | |
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | AFPXCABUSB2D | AFPXCABUSB 2D | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | CABMINIUSB5D | CABMINIUSB 5D |
Loading...
Certificazione | EN 50 178. IEC/EN 60947. UL. CSA | Attacco | 0,2 - 0,25 mm². flessibile/0,2 - 4,0 mm². rigido | Tipo raccordo (dettagli) | Su guida a cappelliera a DIN 50 022. 35 mm o fissaggio a vite con piedini attrezzatura ZB4-101-GF1 |
---|---|---|---|---|---|
Soppressione delle interferenze | EN 55 011/55 022 classe B | Tipo prodotto | Cavo del PLC |
Configura
Proprietà di base
N. componente produttore
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali