Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PC-0324-100-0 |
PC-0324-100-2 |
PC-0324-200-0 |
PC-0324-200-2 |
PC-0324-400-0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità (W) | Larghezza (mm) | N. componente produttore | Max. corrente di uscita (A) | Tipo (produttore) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 240 | 55 | PC-0324-100-0 | 10 | PC-0324-100-0 | 1020 | |
224.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 240 | 55 | PC-0324-100-2 | 10 | PC-0324-100-2 | 1020 | |
256.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 480 | 80 | PC-0324-200-0 | 20 | PC-0324-200-0 | 1510 | |
278.76 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 480 | 80 | PC-0324-200-2 | 20 | PC-0324-200-2 | 1510 | |
377.13 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 960 | 126 | PC-0324-400-0 | 40 | PC-0324-400-0 | 2710 |
Loading...
Dimensione altezza(mm) | 127 | Tensione di ingresso (max.)(V AC) | 500 | Temperatura max.(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di ingresso min.(V AC) | 400 | Temperatura min.(°C) | -25 | N. di uscite(x) | 1 |
Tensione di uscita (max.)(V DC) | 28.5|24 | Tensione di uscita (min.)(V DC) | 23 | Tipo prodotto | RCCB |
Configura
Proprietà di base
Capacità(W)
Larghezza(mm)
N. componente produttore
Max. corrente di uscita(A)
Tipo (produttore)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali