Morsettiera

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
789-127
789-128
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo (produttore) Tipo (varie)

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni 789-127CCC

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni 789-128COC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Morsettiera Ø cavo (max.)(mm) 2.5 Ø cavo (min.)(mm) 0.08
Gamma Ø cavo 0.08 - 2.5 mm Caratteristiche involucro 3 pin Colore Grigio
Compatibile con (dettagli) Alloggiamento vuoto 55 mm Attacco (componenti) Con molla di richiamo Temperatura max.(°C) +70
Temperatura min.(°C) -25

Supporto tecnico