UPS industriali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PVA 24/7AH
PVAF 24/0,​8AH
PVAF 24/1,​2AH
PVAF 24/7AH
PVAF 24/12AH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension length
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension thickness
(mm)
Collegamenti Corrente di uscita (dettagli)
(A)
Capacità della batteria ricaricabile (dettagli)
(Ah)
Tipo (produttore) Peso
(g)

256.88 €

1 Disponibile 3 giorni -86236max. 10 mm²407.0PVA 24/7Ah7100

147.05 €

1 Disponibile 33 giorni 1077297max. 2,5 mm²50.8PVAF 24/0,8Ah1000

163.96 €

1 Disponibile 3 giorni 136.555131max. 2,5 mm²7.51.2PVAF 24/1,2Ah1800

229.55 €

1 Disponibile 3 giorni 176163145max. 10 mm²407.0PVAF 24/7Ah5900

300.61 €

1 Disponibile 3 giorni 176230145max. 2,5 mm²4012PVAF 24/12Ah10200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma tensione di ingresso(V DC) 24 Tensione di uscita (max.)(V DC) 24 Tensione di uscita (min.)(V DC) 24
Tipo prodotto UPS industriali N. di uscite(x) 1

Supporto tecnico