Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4829515
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Archivio dati | 32760 | Display (apparecchiatura di prova) | Digitale |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di misurazione | Morsetto | Misura prodotto (altezza)(mm) | 283 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 105 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 48 | Tipo prodotto | Pinze per misure di resistenza dell’anello di terra | Categoria di lettura | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V |
Peso(g) | 880 | Alimentazione (dettagli)(V DC) | 6 | Gamma di lettura - resistenza(Ω) | 0.025 - 1500 |
Si trova sulla pagina di Pinze per misure di resistenza dell’anello di terra, il codice articolo è il seguente: 4829515.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4829515.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali