Connettore femmina a 2 conduttori【25-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2020-203/000-037
2020-204/000-036
2020-204/000-037
2020-204/000-038
2020-204/000-039
2020-205/000-037
2020-206/000-036
2020-206/000-038
2020-207/000-036
2020-207/000-038
2020-207/000-039
2020-208/000-036
2020-208/000-038
2020-208/000-039
2020-209/000-037
2020-209/000-038
2020-209/000-039
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Colore N. componente produttore Serie (accessori per morsetti seriali Wago) Tipo (produttore)

322.48 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 6Verde-giallo|Grigio2020-203/000-037X-COM S2020-203/000-037

420.87 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 8Grigio|Verde-giallo2020-204/000-036X-COM S2020-204/000-036

414.29 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 8Verde-giallo|Grigio2020-204/000-037X-COM S2020-204/000-037

398.99 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 8Grigio|Blu|Verde-giallo2020-204/000-038X-COM S2020-204/000-038

425.23 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 8Verde-giallo|Blu|Grigio2020-204/000-039X-COM S2020-204/000-039

508.32 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 10Verde-giallo|Grigio2020-205/000-037X-COM S2020-205/000-037

300.61 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 12Grigio|Verde-giallo2020-206/000-036X-COM S2020-206/000-036

311.55 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 12Grigio|Blu|Verde-giallo2020-206/000-038X-COM S2020-206/000-038

348.72 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 14Grigio|Verde-giallo2020-207/000-036X-COM S2020-207/000-036

326.84 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 14Grigio|Blu|Verde-giallo2020-207/000-038X-COM S2020-207/000-038

355.27 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 14Verde-giallo|Blu|Grigio2020-207/000-039X-COM S2020-207/000-039

392.44 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 16Grigio|Verde-giallo2020-208/000-036X-COM S2020-208/000-036

398.99 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 16Grigio|Blu|Verde-giallo2020-208/000-038X-COM S2020-208/000-038

398.99 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 16Verde-giallo|Blu|Grigio2020-208/000-039X-COM S2020-208/000-039

436.17 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 18Verde-giallo|Grigio2020-209/000-037X-COM S2020-209/000-037

442.72 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 18Grigio|Blu|Verde-giallo2020-209/000-038X-COM S2020-209/000-038

442.72 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 18Verde-giallo|Blu|Grigio2020-209/000-039-2020-209/000-039

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 40.5 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 11 Corrente nominale(A) 13.5
Tensione nominale(V) 500 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.14 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 1.5
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.14 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 1.5 Tipo prodotto Connettore a bordo scheda
Materiale PA66

Supporto tecnico