Morsettiera

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2007-8873
2007-8874
2007-8875
2007-8876
2007-8877
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza morsetto
(mm)
N. componente produttore Tipo (produttore)

153.03 €

1 Disponibile 8 giorni 1122007-88732007-8873

185.83 €

1 Disponibile 7 giorni -2007-88742007-8874

91.49 €

1 Disponibile 3 giorni -2007-88752007-8875

108.93 €

1 Disponibile 7 giorni 852007-88762007-8876

125.27 €

1 Disponibile 7 giorni -2007-88772007-8877

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 65.30 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 99.60 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 15
Lunghezza di spelatura (min)(mm) 13 Tensione nominale(V) 500 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 10 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 10
N. di file 1 Collegamento (componenti) Connettore a innesto Tipo prodotto Morsettiera

Supporto tecnico