Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale alloggiamento | Orientamento connettore | Tipo di connettore | Distanza tra contatti (mm) | Superficie di contatto | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (V DC) | N. di file | Diametro pin (mm) | Lunghezza pin (PCB) (mm) | Lunghezza pin (presa) (mm) | Profilo pin | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Profondità presa (mm) | Numero totale di pin | Tipo (produttore) | Tipo presa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Materiale termoplastico | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 2.54 | Con stagnatura | TC-0306-002-1-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | 150 | - | 1 | 0.60 | 3 | 2.40 | Circolare | 2 | 2.54 | 5.08 | 10 | Prese (precisione) | 5.80 | 2 | TC-0306002-1-50-00 | - | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Materiale termoplastico | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 2.54 | Con stagnatura | TC-0306-016-1-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | 150 | - | 1 | 0.60 | 3 | 2.40 | Circolare | 16 | 2.54 | 10.00 | 10 | Prese (precisione) | 5.80 | 16 | TC-0306016-1-50-00 | - | |
1.44 € | 1 | 3 giorni | Materiale termoplastico | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 2.54 | Con stagnatura | TC-0306-020-2-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | 150 | - | 2 | 0.60 | 3 | 2.40 | Circolare | 10 | 5.08 | 10.00 | 10 | Prese (precisione) | 5.80 | 20 | TC-0306020-2-50-00 | - | ||
3.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Materiale termoplastico | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 2.54 | Con stagnatura | TC-0306-034-1-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | 150 | - | 1 | 0.60 | 3 | 2.40 | Circolare | 34 | 2.54 | 10.00 | 10 | Prese (precisione) | 5.80 | 34 | TC-0306034-1-50-00 | - | |
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Materiale termoplastico | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 2.54 | Con stagnatura | TC-0306-040-1-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | 150 | - | 1 | 0.60 | 3 | 2.40 | Circolare | 40 | 2.54 | 10.00 | 10 | Prese (precisione) | 5.80 | 40 | TC-0306040-1-50-00 | - | |
0.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Materiale termoplastico | Parallela (al PCB) | Ciabatta prese, angolo destro | 2.54 | Con stagnatura | TC-0308-002-1-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | - | 150 | 1 | 0.60 | 3.30 | 2.40 | Circolare | 2 | 5.08 | 5.84 | 8.30 | Prese (precisione) | 5.80 | 2 | TC-0308002-1-50-00 | - | |
0.80 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Materiale termoplastico | Parallela (al PCB) | Ciabatta prese, angolo destro | 2.54 | Con stagnatura | TC-0308-004-1-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | - | 150 | 1 | 0.60 | 3.30 | 2.40 | Circolare | 4 | 5.84 | 8.30 | 10.16 | Prese (precisione) | 5.80 | 4 | TC-0308004-1-50-00 | - | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Materiale termoplastico | Parallela (al PCB) | Ciabatta prese, angolo destro | 2.54 | Con stagnatura | TC-0308-006-2-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | - | 150 | 2 | 0.60 | 3.30 | 2.40 | Circolare | 3 | 7.62 | 8.38 | 10.84 | Prese (precisione) | 5.80 | 6 | TC-0308006-2-50-00 | - | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Materiale termoplastico | Parallela (al PCB) | Ciabatta prese, angolo destro | 2.54 | Con stagnatura | TC-0308-008-1-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | - | 150 | 1 | 0.60 | 3.30 | 2.40 | Circolare | 8 | 5.84 | 8.30 | 20.32 | Prese (precisione) | 5.80 | 8 | TC-0308008-1-50-00 | - | |
3.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Materiale termoplastico | Parallela (al PCB) | Ciabatta prese, angolo destro | 2.54 | Con stagnatura | TC-0308-020-1-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | - | 150 | 1 | 0.60 | 3.30 | 2.40 | Circolare | 20 | 5.84 | 8.30 | 50.8 | Prese (precisione) | 5.80 | 20 | TC-0308020-1-50-00 | - | |
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Materiale termoplastico | Parallela (al PCB) | Ciabatta prese, angolo destro | 2.54 | Con stagnatura | TC-0308-020-2-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | - | 150 | 2 | 0.60 | 3.30 | 2.40 | Circolare | 10 | 8.20 | 10.84 | 25.4 | Prese (precisione) | 5.80 | 20 | TC-0308020-2-50-00 | - | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Materiale termoplastico | Parallela (al PCB) | Ciabatta prese, angolo destro | 2.54 | Con stagnatura | TC-0308-040-2-50-00 | +125 | -55 | 3 | - | - | 150 | 2 | 0.60 | 3.30 | - | Circolare | 20 | 8.20 | 10.84 | 50.8 | Prese (precisione) | 5.80 | 40 | TC-0308040-2-50-00 | - | |
0.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Termoplastica UL94V-O | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 2.54 | - | TC-0314157-04-1-00 | +105 | -40 | 3 | 250 | - | - | 1 | - | 3.15 | - | Rettangolare | 4 | 8.50 | 2.54 | - | Prese (standard) | 6.40 | 4 | TC-0314157-04-1-00 | Profilo quadrato | |
0.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Termoplastica UL94V-O | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 2.54 | - | TC-0314157-08-1-00 | +105 | -40 | 3 | 250 | - | - | 1 | - | 3.15 | - | Rettangolare | 8 | 8.50 | 2.54 | - | Prese (standard) | 6.40 | 8 | TC-0314157-08-1-00 | Profilo quadrato | |
0.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Termoplastica UL94V-O | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 2.54 | - | TC-0314157-08-2-00 | +105 | -40 | 3 | 250 | - | - | 2 | - | 3.15 | - | Rettangolare | 4 | 8.50 | 5.08 | - | Prese (standard) | 6.40 | 8 | TC-0314157-08-2-00 | Profilo quadrato | |
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Termoplastica UL94V-O | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 2.54 | - | TC-0314157-10-1-00 | +105 | -40 | 3 | 250 | - | - | 1 | - | 3.15 | - | Rettangolare | 10 | 8.50 | 2.54 | - | Prese (standard) | 6.40 | 10 | TC-0314157-10-1-00 | Profilo quadrato | |
0.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Termoplastica UL94V-O | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 2.54 | - | TC-0314157-16-1-00 | +105 | -40 | 3 | 250 | - | - | 1 | - | 3.15 | - | Rettangolare | 16 | 8.50 | 2.54 | - | Prese (standard) | 6.40 | 16 | TC-0314157-16-1-00 | Profilo quadrato | |
0.63 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Termoplastica UL94V-O | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 2.54 | - | TC-0314157-16-2-00 | +105 | -40 | 3 | 250 | - | - | 2 | - | 3.15 | - | Rettangolare | 8 | 8.50 | 5.08 | - | Prese (standard) | 6.40 | 16 | TC-0314157-16-2-00 | Profilo quadrato | |
0.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Termoplastica UL94V-O | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 2.54 | - | TC-0314157-20-2-00 | +105 | -40 | 3 | 250 | - | - | 2 | - | 3.15 | - | Rettangolare | 10 | 8.50 | 5.08 | - | Prese (standard) | 6.40 | 20 | TC-0314157-20-2-00 | Profilo quadrato | |
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Termoplastica UL94V-O | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 2.54 | - | TC-0314157-34-1-00 | +105 | -40 | 3 | 250 | - | - | 1 | - | 3.15 | - | Rettangolare | 34 | 8.50 | 2.54 | - | Prese (standard) | 6.40 | 34 | TC-0314157-34-1-00 | Profilo quadrato | |
0.85 € | 1 | 3 giorni | Termoplastica UL94V-O | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 2.54 | - | TC-0314157-40-1-00 | +105 | -40 | 3 | 250 | - | - | 1 | - | 3.15 | - | Rettangolare | 40 | 8.50 | 2.54 | - | Prese (standard) | 6.40 | 40 | TC-0314157-40-1-00 | Profilo quadrato | ||
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Termoplastica UL94V-O | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 2.54 | - | TC-0314157-50-2-00 | +105 | -40 | 3 | 250 | - | - | 2 | - | 3.15 | - | Rettangolare | 25 | 8.50 | 5.08 | - | Prese (standard) | 6.40 | 50 | TC-0314157-50-2-00 | Profilo quadrato | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Termoplastica UL94V-O | Parallela (al PCB) | Ciabatta prese, angolo destro | 2.54 | - | TC-0318159-02-1-00 | +105 | -40 | 3 | 250 | - | - | 1 | 0.64 | 3.40 | - | Rettangolare | 2 | 2.54 | 8.5 | - | Prese (standard) | 6.40 | 2 | TC-0318159-02-1-00 | Profilo quadrato | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Termoplastica UL94V-O | Parallela (al PCB) | Ciabatta prese, angolo destro | 2.54 | - | TC-0318159-03-1-00 | +105 | -40 | 3 | 250 | - | - | 1 | 0.64 | 3.40 | - | Rettangolare | 3 | 2.54 | 8.5 | - | Prese (standard) | 6.40 | 3 | TC-0318159-03-1-00 | Profilo quadrato | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Termoplastica UL94V-O | Parallela (al PCB) | Ciabatta prese, angolo destro | 2.54 | - | TC-0318159-10-1-00 | +105 | -40 | 3 | 250 | - | - | 1 | 0.64 | 3.40 | - | Rettangolare | 10 | 2.54 | 8.5 | - | Prese (standard) | 6.40 | 10 | TC-0318159-10-1-00 | Profilo quadrato | |
0.79 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Materiale termoplastico | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 1.27 | Placcatura in oro | TC-1210-004-1-1-2-00 | +105 | -40 | 1 | - | 500 | - | 1 | - | 2.40 | - | - | 4 | 2.2 | 5.42 | 6.7 | Prese (standard) | - | 4 | TC-121004-1-1-2-00 | - | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Materiale termoplastico | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 1.27 | Placcatura in oro | TC-1210-008-1-2-00 | +105 | -40 | 1 | - | 500 | - | 2 | - | 2.40 | - | - | 4 | 3 | 5.54 | 6.7 | Prese (standard) | - | 8 | TC-1210-008-1-2-00 | - | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Materiale termoplastico | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese, dritta | 1.27 | Placcatura in oro | TC-1210-020-1-2-00 | +105 | -40 | 1 | - | 500 | - | 2 | - | 2.40 | - | - | 10 | 3 | 6.7 | 13.16 | Prese (standard) | - | 20 | TC-1210-020-1-2-00 | - |
Loading...
Colore | Nero | Attacco (componenti) | Stampa | Materiale contatto | Lega di rame |
---|---|---|---|---|---|
Merci industriali | N | Conformità a RoHS | Sì | Separabile | N |
Configura
Proprietà di base
Materiale alloggiamento
Orientamento connettore
Tipo di connettore
Distanza tra contatti(mm)
Superficie di contatto
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Tensione nominale(V AC)
Tensione nominale(V DC)
N. di file
Diametro pin(mm)
Lunghezza pin (PCB)(mm)
Lunghezza pin (presa)(mm)
Profilo pin
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo prodotto
Profondità presa(mm)
Numero totale di pin
Tipo (produttore)
Tipo presa
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali