Serie di pin (precisione)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TC-190408-040-1-00

Codice componente
TC-190408-040-1-00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale alloggiamento Materiale termoplastico Colore Nero Attacco (componenti) Stampa
Orientamento connettore Perpendicolare (al PCB) Tipo di connettore Basetta, dritta Materiale contatto Lega di rame
Distanza tra contatti(mm) 2.54 Superficie di contatto Placcatura in oro Merci industriali N
N. componente produttore TC-190408-040-1-00 Temperatura max.(°C) +125 Temperatura min.(°C) -40
Corrente nominale(A) 1 Tensione nominale(V AC) 250 N. di file 1
Lunghezza pin (PCB)(mm) 2.50 Lunghezza pin (presa)(mm) 2.30 Profilo pin Circolare
Pin per fila 40 Misura prodotto (altezza)(mm) 2.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.50
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 101.6 Tipo prodotto Basetta (precisione) Conformità a RoHS
Separabile N Numero totale di pin 40 Tipo (produttore) TC-190408-040-1-00

Si trova sulla pagina di Serie di pin (precisione), il codice articolo è il seguente: TC-190408-040-1-00.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TC-190408-040-1-00.

Supporto tecnico