Serie di pin (standard)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TC-048612-002-1-00
TC-048612-004-1-00
TC-048612-020-1-00
TC-0628-100-008-00
TC-0628-100-040-00
TC-1414-14-1-20-00
TC-1468-16,​5-40-10-00
TC-18884-13-040-00
TC-18947-13-008-00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale alloggiamento Colore Attacco (componenti) Orientamento connettore Tipo di connettore Distanza tra contatti
(mm)
N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Tensione nominale
(V AC)
Tensione nominale
(V DC)
N. di file Diametro pin
(mm)
Lunghezza pin (PCB)
(mm)
Lunghezza pin (presa)
(mm)
Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Separabile Numero totale di pin Tipo (produttore)

0.09 €

1 Disponibile 3 giorni Materiale termoplasticoBiancoStampaPerpendicolare (al PCB)Basetta, dritta2.50TC-048612-002-1-00+1053-100-1-3.304.7022.5511.30N2TC-048612-002-1-00

0.25 €

1 Disponibile 3 giorni Materiale termoplasticoBiancoStampaPerpendicolare (al PCB)Basetta, dritta2.50TC-048612-004-1-00+1053-100-1-3.304.7042.510.0011.30N4TC-048612-004-1-00

0.87 €

1 Disponibile 3 giorni Materiale termoplasticoBiancoStampaPerpendicolare (al PCB)Basetta, dritta2.50TC-048612-020-1-00+1053-100-1-3.304.70202.511.3050.00N20TC-048612-020-1-00

0.21 €

1 Disponibile 3 giorni Termoplastica UL94V-ONeroStampaPerpendicolare (al PCB)Basetta, dritta2TC-0628-100-008-00+1251250--1-2.804.408----8TC-0628-100-008-00

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni Materiale termoplasticoNeroStampaPerpendicolare (al PCB)Basetta, dritta2TC-0628-100-040-00+1251--10001-2.804.40402.008.7080.00N40TC-06284-100-40-00

0.89 €

1 Disponibile 3 giorni Materiale termoplasticoNeroSMDPerpendicolare (al PCB)Basetta, dritta1.27TC-1414-14-1-20-00+1051-500-1-2.293.05142.106.3417.78N14TC-1414-14-1-20-00

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni Materiale termoplasticoNeroStampaPerpendicolare (al PCB)Basetta, dritta2TC-1468-16.5-40-10-00+1251-250-10.802.804402.0016.580.00N40TC-1468.5-40-10-00

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni Materiale termoplasticoNeroStampaPerpendicolare (al PCB)Basetta, dritta2.54TC-18884-13-040-00+1253-250-2-3.306.8020512.6050.8N40TC-18884-13-040-00

0.16 €

1 3 giorni Materiale termoplasticoNeroStampa-Basetta. angolo retto2.54TC-18947-13-008-00+1253-250-2-3.304.8048.310.1611.24N8TC-18947-13-008-00

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale contatto Lega di rame Superficie di contatto Placcatura in oro Merci industriali N
Temperatura min.(°C) -40 Profilo pin Rettangolare Tipo prodotto Basetta (standard)
Conformità a RoHS

Supporto tecnico