Tappo metrico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
207015-1
207019-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Positions N. componente produttore N. di file Pin per fila Tipo (produttore)

1.96 €

1 3 giorni 4207015-1222070 15-1

10.61 €

1 3 giorni 36207019-194207019-1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale alloggiamento Nylon (NL) Colore Rosso Superficie contatto del connettore Con stagnatura
Connettori filo-scheda Distanza tra contatti(mm) 5 Merci industriali N
Temperatura max.(°C) +130 Temperatura min.(°C) -55 Tensione nominale(V AC) 600|600
Tipo prodotto Contenitore pin - cavo Conformità a RoHS Serie (connettori) Metrimato

Supporto tecnico