Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
207439-1
Number of Positions | 9 | Materiale alloggiamento | Nylon (NL) | Colore | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Superficie contatto del connettore | Con stagnatura | Connettori | filo-scheda | Distanza tra contatti(mm) | 5 |
Merci industriali | N | N. componente produttore | 207439-1 | Temperatura max.(°C) | +130 |
Temperatura min.(°C) | -55 | Tensione nominale(V AC) | 600|600 | N. di file | 3 |
Pin per fila | 3 | Tipo prodotto | Contenitore pin - cavo | Conformità a RoHS | Sì |
Serie (connettori) | Metrimato | Tipo (produttore) | 207439-1 |
Si trova sulla pagina di Griglia quadrata tappo metrico, il codice articolo è il seguente: 207439-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 207439-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali