Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
207016-1 |
207018-1 |
207153-1 |
207443-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | Colore | N. componente produttore | N. di file | Pin per fila | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.08 € | 1 | 3 giorni | 4 | Rosso | 207016-1 | 2 | 2 | 2070 16-1 | ||
12.01 € | 1 | 3 giorni | 12 | Rosso | 207018-1 | 4 | 3 | 2070 18-1 | ||
2.84 € | 1 | 3 giorni | 6 | Nero | 207153-1 | 3 | 2 | 207153-1 | ||
9.20 € | 1 | 3 giorni | 18 | Rosso | 207443-1 | 6 | 3 | 207443-1 |
Loading...
Materiale alloggiamento | Nylon (NL) | Superficie contatto del connettore | Con stagnatura | Connettori | filo-scheda |
---|---|---|---|---|---|
Distanza tra contatti(mm) | 5 | Merci industriali | N | Temperatura max.(°C) | +130 |
Temperatura min.(°C) | -55 | Tensione nominale(V AC) | 600|600 | Tipo prodotto | Alloggiamento presa - cavo |
Conformità a RoHS | Sì | Serie (connettori) | Metrimato |
Configura
Proprietà di base
Number of Positions
Colore
N. componente produttore
N. di file
Pin per fila
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali