Piastra di montaggio per alloggiamento

Piastra di montaggio per alloggiamento

Prezzo unitario standard:
26.32
Giorni spedizione:
30 giorni

Specifiche di base

  • Protezione superficie
  • Con fori
Codice componente
Larghezza(mm)

Affina per

  • 52
  • 134
  • Ripristina
Altezza(mm)

Affina per

  • 249
  • Ripristina
Materiale

Affina per

  • Acciaio
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
134
249
Acciaio
30 giorni
34.65

3018950000
Codice componente : 3018950000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 34.65

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
  • Larghezza(mm)
    134
  • Altezza(mm)
    249
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
52
92 giorni
26.32

Codice componente : 8000004495
Giorni spedizione 92 giorni
Prezzo unitario standard 26.32

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
  • Larghezza(mm)
    52
  • Altezza(mm)
  • Con fori
  • Materiale

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico