Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2436660000 |
2436670000 |
2436680000 |
2436690000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
27.68 € | 1 | 4 giorni | |||
36.83 € | 1 | 4 giorni | |||
38.02 € | 1 | 4 giorni | |||
40.92 € | 1 | 4 giorni |
Loading...
Indicazione tensione | Altro | Alimentazione | Batteria | Test di continuità | — |
---|---|---|---|---|---|
Indicazione di continuità | — | Lunghezza(mm) | — | Lunghezza lama(mm) | — |
Larghezza lama(mm) | — | Intervallo test di resistenza(kOhm) | -|- | Carico di base interno | — |
Indicazione di fase unipolare | — | Rilevamento della tensione senza contatto | — | Conservazione dei dati | — |
Illuminazione di sfondo Indicatore LC | — | Testare la protezione del prod | — | Punto di misurazione fulminazione | — |
Gamma di misurazione tensione(V) | -|- | Indicazione del senso di rotazione del campo | — | Carico commutabile | — |
Categoria del circuito di misura | — | Tipo di prova | — | Misurazione della resistenza(Ohm) | — |
Utilizzabile a precipitazione | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali