Guida terminale, FieldPower

Guida terminale, FieldPower

Prezzo unitario standard:
6.46
Giorni spedizione:
11 giorni

Specifiche di base

  • Modello
    Guida DIN (guida “top hat”) 35/7,5 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Altezza(mm)
    7.5
  • Spessore materiale(mm)
  • Forma del punzone
  • Distanza del foro di perforazione centralmente(mm)
  • Finitura superficie
    Tipo galvanizzato
Codice componente
Lunghezza(mm)

Affina per

  • 80
  • 110
  • 142
  • 145
  • 170
  • 230
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
142
17 giorni
10.66

2633450000
Codice componente : 2633450000
Giorni spedizione 17 giorni
Prezzo unitario standard 10.66

Titolo_Specifica

  • Modello
    Guida DIN (guida “top hat”) 35/7,5 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Altezza(mm)
    7.5
  • Spessore materiale(mm)
  • Lunghezza(mm)
    142
  • Forma del punzone
  • Distanza del foro di perforazione centralmente(mm)
  • Finitura superficie
    Tipo galvanizzato
230
19 giorni
11.95

2633460000
Codice componente : 2633460000
Giorni spedizione 19 giorni
Prezzo unitario standard 11.95

Titolo_Specifica

  • Modello
    Guida DIN (guida “top hat”) 35/7,5 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Altezza(mm)
    7.5
  • Spessore materiale(mm)
  • Lunghezza(mm)
    230
  • Forma del punzone
  • Distanza del foro di perforazione centralmente(mm)
  • Finitura superficie
    Tipo galvanizzato
142
14 giorni
8.08

2633510000
Codice componente : 2633510000
Giorni spedizione 14 giorni
Prezzo unitario standard 8.08

Titolo_Specifica

  • Modello
    Guida DIN (guida “top hat”) 35/7,5 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Altezza(mm)
    7.5
  • Spessore materiale(mm)
  • Lunghezza(mm)
    142
  • Forma del punzone
  • Distanza del foro di perforazione centralmente(mm)
  • Finitura superficie
    Tipo galvanizzato
230
19 giorni
9.48

2633520000
Codice componente : 2633520000
Giorni spedizione 19 giorni
Prezzo unitario standard 9.48

Titolo_Specifica

  • Modello
    Guida DIN (guida “top hat”) 35/7,5 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Altezza(mm)
    7.5
  • Spessore materiale(mm)
  • Lunghezza(mm)
    230
  • Forma del punzone
  • Distanza del foro di perforazione centralmente(mm)
  • Finitura superficie
    Tipo galvanizzato
80
14 giorni
6.46

2633730000
Codice componente : 2633730000
Giorni spedizione 14 giorni
Prezzo unitario standard 6.46

Titolo_Specifica

  • Modello
    Guida DIN (guida “top hat”) 35/7,5 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Altezza(mm)
    7.5
  • Spessore materiale(mm)
  • Lunghezza(mm)
    80
  • Forma del punzone
  • Distanza del foro di perforazione centralmente(mm)
  • Finitura superficie
    Tipo galvanizzato
110
11 giorni
6.78

2633750000
Codice componente : 2633750000
Giorni spedizione 11 giorni
Prezzo unitario standard 6.78

Titolo_Specifica

  • Modello
    Guida DIN (guida “top hat”) 35/7,5 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Altezza(mm)
    7.5
  • Spessore materiale(mm)
  • Lunghezza(mm)
    110
  • Forma del punzone
  • Distanza del foro di perforazione centralmente(mm)
  • Finitura superficie
    Tipo galvanizzato
145
14 giorni
7.54

2633760000
Codice componente : 2633760000
Giorni spedizione 14 giorni
Prezzo unitario standard 7.54

Titolo_Specifica

  • Modello
    Guida DIN (guida “top hat”) 35/7,5 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Altezza(mm)
    7.5
  • Spessore materiale(mm)
  • Lunghezza(mm)
    145
  • Forma del punzone
  • Distanza del foro di perforazione centralmente(mm)
  • Finitura superficie
    Tipo galvanizzato
170
14 giorni
7.86

2633780000
Codice componente : 2633780000
Giorni spedizione 14 giorni
Prezzo unitario standard 7.86

Titolo_Specifica

  • Modello
    Guida DIN (guida “top hat”) 35/7,5 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Altezza(mm)
    7.5
  • Spessore materiale(mm)
  • Lunghezza(mm)
    170
  • Forma del punzone
  • Distanza del foro di perforazione centralmente(mm)
  • Finitura superficie
    Tipo galvanizzato

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico