Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2536600000 |
2536650000 |
2536660000 |
2536670000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
608.03 € | 1 | 4 giorni | |||
683.85 € | 1 | 4 giorni | |||
608.03 € | 1 | 4 giorni | |||
683.85 € | 1 | 4 giorni |
Loading...
Colore | — | Larghezza(mm) | — | Altezza(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | — | Velocità max di trasmissione dei dati(Mbit/s) | — | Montaggio a parete | — |
Firewall | — | Di tipo gestito | — | Protocollo radio | — |
Incorporato | — | Ethernet | — | Idoneo per montaggio da 19 pollici | — |
Numero di porte 10/100 Mbps LAN | — | Numero di porte 1000 Mbps Mini GBIC | — | Collegamento per antenna esterna | — |
Funzione di ponte | — | Power over Ethernet | — | Funzione del ripetitore | — |
Codifica | — | Sicurezza VPN | — | Grado di protezione (IP) | — |
Montaggio a soffitto | — | Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) | — | Installazione a filo | — |
Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC | — | Fissaggio montante | — | Banda di frequenza | — |
Numero di porte 10/100/1000 Mbps LAN | — | Adattatore per presa di corrente | — | Numero di AP supportati | — |
Rendimento del firewall(Gbit/s) | — | Numero di utenti | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali