Distributore di segnali

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Distributore di segnali

Prezzo unitario standard:
193.42
Giorni spedizione:
9 giorni

Specifiche di base

  • Grado di protezione (IP)
    IP20
  • SIL a norma IEC 61508
  • Costruzione del dispositivo
    Dispositivo integrato
  • Metodo di montaggio
  • Larghezza(mm)
    12.5
  • Altezza(mm)
    127.1
  • Profondità(mm)
    113.7
  • Corrente di commutazione(A)
  • Numero di canali
  • Consumo energetico(W)
  • Potenza di commutazione(VA)
  • Tipo di alimentazione
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Tensione di commutazione(V)
  • Frequenza di commutazione(Hz)
  • Tipo di collegamento elettrico
  • Numero di campi di uscita +10 V ... -10 V
  • Numero di campi di uscita +5 V ... -5 V
  • Numero di campi di uscita 0 V ... 1 V
  • Numero di campi di uscita 0 mA ... 10 mA
  • Numero di campi di uscita 0 V ... 10 V
  • Numero di campi di uscita 0 mV ... 100 mV
  • Numero di campi di uscita 0 V ... 2 V
  • Numero di campi di uscita 0 V ... 2,5 V
  • Numero di campi di uscita 0 mA ... 20 mA
  • Numero di campi di uscita 0 V ... 20 V
  • Numero di campi di uscita 0 mV ... 200 mV
  • Numero di campi di uscita 0 V ... 24 V
  • Numero di campi di uscita 0 V ... 30 V
  • Numero di campi di uscita 0 mV ... 300 mV
  • Numero di campi di uscita 0 mA ... 5 mA
  • Numero di campi di uscita 0 V ... 5 V
  • Numero di campi di uscita 0 mV ... 500 mV
  • Numero di campi di uscita 0 mV ... 60 mV
  • Numero di campi di uscita -1 V ... +1 V
  • Numero di campi di uscita 1 V ... 5 V
  • Numero di campi di uscita -10 mA ... +10 mA
  • Numero di campi di uscita -10 V ... +10 V
  • Numero di campi di uscita 10 V ... 0 V
  • Numero di campi di uscita 10 V ... 2 V
  • Numero di campi di uscita -100 mV ... +100 mV
  • Numero di campi di uscita -2 V ... +2 V
  • Numero di campi di uscita 2 V ... 10 V
  • Numero di campi di uscita -2,5 V ... +2,5 V
  • Numero di campi di uscita -20 mA ... +20 mA
  • Numero di campi di uscita --20 V ... +20 V
  • Numero di campi di uscita 20 mA ... 0 mA
  • Numero di campi di uscita 20 mA ... 4 mA
  • Numero di campi di uscita -300 mV ... +300 mV
  • Numero di campi di uscita 4 mA ... 20 mA
  • Numero di campi di uscita -5 mA ... +5 mA
  • Numero di campi di uscita -5 V ... +5 V
  • Numero di campi di uscita 5 V ... 0 V
  • Numero di campi di uscita 5 V ... 1 V
  • Numero di campi di uscita -500 mV ... +500 mV
  • Numero di campi di uscita -60 mV ... +60 mV
  • Numero di campi di ingresso +10 V ... -10 V
  • Numero di campi di ingresso +5 V ... -5 V
  • Numero di campi di ingresso 0 V ... 1 V
  • Numero di campi di ingresso 0 mA ... 10 mA
  • Numero di campi di ingresso 0 V ... 10 V
  • Numero di campi di ingresso 0 mV ... 100 mV
  • Numero di campi di ingresso 0 V ... 2 V
  • Numero di campi di ingresso 0 V ... 2,5 V
  • Numero di campi di ingresso 0 mA ... 20 mA
  • Numero di campi di ingresso 0 V ... 20 V
  • Numero di campi di ingresso 0 mV ... 200 mV
  • Numero di campi di ingresso 0 V ... 24 V
  • Numero di campi di ingresso 0 V ... 30 V
  • Numero di campi di ingresso 0 mV ... 300 mV
  • Numero di campi di ingresso 0 mA ... 5 mA
  • Numero di campi di ingresso 0 V ... 5 V
  • Numero di campi di ingresso 0 mV ... 500 mV
  • Numero di campi di ingresso 0 mV ... 60 mV
  • Numero di campi di ingresso -1 V ... +1 V
  • Numero di campi di ingresso 1 V ... 5 V
  • Numero di campi di ingresso -10 mA ... +10 mA
  • Numero di campi di ingresso -10 V ... +10 V
  • Numero di campi di ingresso 10 V ... 0 V
  • Numero di campi di ingresso 10 V ... 2 V
  • Numero di campi di ingresso -100 mV ... +100 mV
  • Numero di campi di ingresso -2 V ... +2 V
  • Numero di campi di ingresso 2 V ... 10 V
  • Numero di campi di ingresso -2.5 V ... +2.5 V
  • Numero di campi di ingresso -20 mA ... +20 mA
  • Numero di campi di ingresso -20 V ... +20 V
  • Numero di campi di ingresso 20 mA ... 0 mA
  • Numero di campi di ingresso 20 mA ... 4 mA
  • Numero di campi di ingresso -300 mV ... +300 mV
  • Numero di campi di ingresso 4 mA ... 20 mA
  • Numero di campi di ingresso -5 mA ... +5 mA
  • Numero di campi di ingresso -5 V ... +5 V
  • Numero di campi di ingresso 5 V ... 0 V
  • Numero di campi di ingresso 5 V ... 1 V
  • Numero di campi di ingresso -500 mV ... +500 mV
  • Numero di campi di ingresso -60 mV ... +60 mV
  • Frequenza d'esercizio nominale(Hz)
    -|-
  • Tensione di alimentazione nominale a AC(V)
    -|-
  • Tensione di alimentazione nominale a DC(V)
    -|-
  • Carico(Ohm)
    -|-
  • Influenza del carico(%/100%)
  • Intrinsecamente sicuro conforme a EN 60947-5-6 NAMUR
  • Separazione galvanica tra uscita e uscita
  • Separazione galvanica tra ingresso e uscita
  • Separazione galvanica tra gli ingressi
  • Separazione galvanica tra la tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti di corrente
  • Emissione del messaggio di malfunzionamento
  • Deviazione temperatura(%/K)
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
9 giorni
193.42

2489710000
Codice componente : 2489710000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 193.42

Titolo_Specifica

  • Grado di protezione (IP)
    IP20
  • SIL a norma IEC 61508
  • Costruzione del dispositivo
    Dispositivo integrato
  • Metodo di montaggio
  • Larghezza(mm)
    12.5
  • Altezza(mm)
    127.1
  • Profondità(mm)
    113.7
  • Corrente di commutazione(A)
  • Numero di canali
  • Consumo energetico(W)
  • Potenza di commutazione(VA)
  • Tipo di alimentazione
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Tensione di commutazione(V)
  • Frequenza di commutazione(Hz)
  • Tipo di collegamento elettrico
  • Numero di campi di uscita +10 V ... -10 V
  • Numero di campi di uscita +5 V ... -5 V
  • Numero di campi di uscita 0 V ... 1 V
  • Numero di campi di uscita 0 mA ... 10 mA
  • Numero di campi di uscita 0 V ... 10 V
  • Numero di campi di uscita 0 mV ... 100 mV
  • Numero di campi di uscita 0 V ... 2 V
  • Numero di campi di uscita 0 V ... 2,5 V
  • Numero di campi di uscita 0 mA ... 20 mA
  • Numero di campi di uscita 0 V ... 20 V
  • Numero di campi di uscita 0 mV ... 200 mV
  • Numero di campi di uscita 0 V ... 24 V
  • Numero di campi di uscita 0 V ... 30 V
  • Numero di campi di uscita 0 mV ... 300 mV
  • Numero di campi di uscita 0 mA ... 5 mA
  • Numero di campi di uscita 0 V ... 5 V
  • Numero di campi di uscita 0 mV ... 500 mV
  • Numero di campi di uscita 0 mV ... 60 mV
  • Numero di campi di uscita -1 V ... +1 V
  • Numero di campi di uscita 1 V ... 5 V
  • Numero di campi di uscita -10 mA ... +10 mA
  • Numero di campi di uscita -10 V ... +10 V
  • Numero di campi di uscita 10 V ... 0 V
  • Numero di campi di uscita 10 V ... 2 V
  • Numero di campi di uscita -100 mV ... +100 mV
  • Numero di campi di uscita -2 V ... +2 V
  • Numero di campi di uscita 2 V ... 10 V
  • Numero di campi di uscita -2,5 V ... +2,5 V
  • Numero di campi di uscita -20 mA ... +20 mA
  • Numero di campi di uscita --20 V ... +20 V
  • Numero di campi di uscita 20 mA ... 0 mA
  • Numero di campi di uscita 20 mA ... 4 mA
  • Numero di campi di uscita -300 mV ... +300 mV
  • Numero di campi di uscita 4 mA ... 20 mA
  • Numero di campi di uscita -5 mA ... +5 mA
  • Numero di campi di uscita -5 V ... +5 V
  • Numero di campi di uscita 5 V ... 0 V
  • Numero di campi di uscita 5 V ... 1 V
  • Numero di campi di uscita -500 mV ... +500 mV
  • Numero di campi di uscita -60 mV ... +60 mV
  • Numero di campi di ingresso +10 V ... -10 V
  • Numero di campi di ingresso +5 V ... -5 V
  • Numero di campi di ingresso 0 V ... 1 V
  • Numero di campi di ingresso 0 mA ... 10 mA
  • Numero di campi di ingresso 0 V ... 10 V
  • Numero di campi di ingresso 0 mV ... 100 mV
  • Numero di campi di ingresso 0 V ... 2 V
  • Numero di campi di ingresso 0 V ... 2,5 V
  • Numero di campi di ingresso 0 mA ... 20 mA
  • Numero di campi di ingresso 0 V ... 20 V
  • Numero di campi di ingresso 0 mV ... 200 mV
  • Numero di campi di ingresso 0 V ... 24 V
  • Numero di campi di ingresso 0 V ... 30 V
  • Numero di campi di ingresso 0 mV ... 300 mV
  • Numero di campi di ingresso 0 mA ... 5 mA
  • Numero di campi di ingresso 0 V ... 5 V
  • Numero di campi di ingresso 0 mV ... 500 mV
  • Numero di campi di ingresso 0 mV ... 60 mV
  • Numero di campi di ingresso -1 V ... +1 V
  • Numero di campi di ingresso 1 V ... 5 V
  • Numero di campi di ingresso -10 mA ... +10 mA
  • Numero di campi di ingresso -10 V ... +10 V
  • Numero di campi di ingresso 10 V ... 0 V
  • Numero di campi di ingresso 10 V ... 2 V
  • Numero di campi di ingresso -100 mV ... +100 mV
  • Numero di campi di ingresso -2 V ... +2 V
  • Numero di campi di ingresso 2 V ... 10 V
  • Numero di campi di ingresso -2.5 V ... +2.5 V
  • Numero di campi di ingresso -20 mA ... +20 mA
  • Numero di campi di ingresso -20 V ... +20 V
  • Numero di campi di ingresso 20 mA ... 0 mA
  • Numero di campi di ingresso 20 mA ... 4 mA
  • Numero di campi di ingresso -300 mV ... +300 mV
  • Numero di campi di ingresso 4 mA ... 20 mA
  • Numero di campi di ingresso -5 mA ... +5 mA
  • Numero di campi di ingresso -5 V ... +5 V
  • Numero di campi di ingresso 5 V ... 0 V
  • Numero di campi di ingresso 5 V ... 1 V
  • Numero di campi di ingresso -500 mV ... +500 mV
  • Numero di campi di ingresso -60 mV ... +60 mV
  • Frequenza d'esercizio nominale(Hz)
    -|-
  • Tensione di alimentazione nominale a AC(V)
    -|-
  • Tensione di alimentazione nominale a DC(V)
    -|-
  • Carico(Ohm)
    -|-
  • Influenza del carico(%/100%)
  • Intrinsecamente sicuro conforme a EN 60947-5-6 NAMUR
  • Separazione galvanica tra uscita e uscita
  • Separazione galvanica tra ingresso e uscita
  • Separazione galvanica tra gli ingressi
  • Separazione galvanica tra la tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti di corrente
  • Emissione del messaggio di malfunzionamento
  • Deviazione temperatura(%/K)

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico