Trasduttore di temperatura, monitoraggio del valore limite

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Trasduttore di temperatura, monitoraggio del valore limite

Prezzo unitario standard:
181.57
Giorni spedizione:
92 giorni

Specifiche di base

  • Versione modulare
  • Funzione di configurazione integrata
  • Versione EMC
  • Gamma di misurazione(°C)
    -|-
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Con uscita di commutazione
  • Uscita analogica 0 V ... 10 V
  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 0 V ... 2 V
  • Uscita analogica 0 V ... 5 V
  • Uscita analogica 2 V ... 10 V
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
92 giorni
181.57

7760054305
Codice componente : 7760054305
Giorni spedizione 92 giorni
Prezzo unitario standard 181.57

Titolo_Specifica

  • Versione modulare
  • Funzione di configurazione integrata
  • Versione EMC
  • Gamma di misurazione(°C)
    -|-
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Con uscita di commutazione
  • Uscita analogica 0 V ... 10 V
  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 0 V ... 2 V
  • Uscita analogica 0 V ... 5 V
  • Uscita analogica 2 V ... 10 V

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico