Trasduttore di temperatura

Trasduttore di temperatura

Prezzo unitario standard:
105.75
Giorni spedizione:
65 giorni

Specifiche di base

  • Versione modulare
  • Funzione di configurazione integrata
  • Versione EMC
  • Gamma di misurazione(°C)
    -|-
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Con uscita di commutazione
  • Uscita analogica 0 V ... 10 V
  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 0 V ... 2 V
  • Uscita analogica 0 V ... 5 V
  • Uscita analogica 2 V ... 10 V
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
65 giorni
130.31

7760054242
Codice componente : 7760054242
Giorni spedizione 65 giorni
Prezzo unitario standard 130.31

Titolo_Specifica

  • Versione modulare
  • Funzione di configurazione integrata
  • Versione EMC
  • Gamma di misurazione(°C)
    -|-
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Con uscita di commutazione
  • Uscita analogica 0 V ... 10 V
  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 0 V ... 2 V
  • Uscita analogica 0 V ... 5 V
  • Uscita analogica 2 V ... 10 V
65 giorni
133.00

7760054243
Codice componente : 7760054243
Giorni spedizione 65 giorni
Prezzo unitario standard 133.00

Titolo_Specifica

  • Versione modulare
  • Funzione di configurazione integrata
  • Versione EMC
  • Gamma di misurazione(°C)
    -|-
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Con uscita di commutazione
  • Uscita analogica 0 V ... 10 V
  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 0 V ... 2 V
  • Uscita analogica 0 V ... 5 V
  • Uscita analogica 2 V ... 10 V
65 giorni
122.12

7760054303
Codice componente : 7760054303
Giorni spedizione 65 giorni
Prezzo unitario standard 122.12

Titolo_Specifica

  • Versione modulare
  • Funzione di configurazione integrata
  • Versione EMC
  • Gamma di misurazione(°C)
    -|-
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Con uscita di commutazione
  • Uscita analogica 0 V ... 10 V
  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 0 V ... 2 V
  • Uscita analogica 0 V ... 5 V
  • Uscita analogica 2 V ... 10 V
65 giorni
105.75

7760054304
Codice componente : 7760054304
Giorni spedizione 65 giorni
Prezzo unitario standard 105.75

Titolo_Specifica

  • Versione modulare
  • Funzione di configurazione integrata
  • Versione EMC
  • Gamma di misurazione(°C)
    -|-
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Con uscita di commutazione
  • Uscita analogica 0 V ... 10 V
  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 0 V ... 2 V
  • Uscita analogica 0 V ... 5 V
  • Uscita analogica 2 V ... 10 V

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico