Convertitore di temperatura

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Convertitore di temperatura

Prezzo unitario standard:
110.71
Giorni spedizione:
9 giorni

Specifiche di base

  • Versione modulare
  • Funzione di configurazione integrata
  • Versione EMC
  • Gamma di misurazione(°C)
    -|-
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Con uscita di commutazione
  • Uscita analogica 0 V ... 10 V
  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 0 V ... 2 V
  • Uscita analogica 0 V ... 5 V
  • Uscita analogica 2 V ... 10 V
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
86 giorni
321.03

2448100000
Codice componente : 2448100000
Giorni spedizione 86 giorni
Prezzo unitario standard 321.03

Titolo_Specifica

  • Versione modulare
  • Funzione di configurazione integrata
  • Versione EMC
  • Gamma di misurazione(°C)
    -|-
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Con uscita di commutazione
  • Uscita analogica 0 V ... 10 V
  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 0 V ... 2 V
  • Uscita analogica 0 V ... 5 V
  • Uscita analogica 2 V ... 10 V
30 giorni
110.71

8425720000
Codice componente : 8425720000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 110.71

Titolo_Specifica

  • Versione modulare
  • Funzione di configurazione integrata
  • Versione EMC
  • Gamma di misurazione(°C)
    -|-
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Con uscita di commutazione
  • Uscita analogica 0 V ... 10 V
  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 0 V ... 2 V
  • Uscita analogica 0 V ... 5 V
  • Uscita analogica 2 V ... 10 V
9 giorni
110.71

8473000000
Codice componente : 8473000000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 110.71

Titolo_Specifica

  • Versione modulare
  • Funzione di configurazione integrata
  • Versione EMC
  • Gamma di misurazione(°C)
    -|-
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Con uscita di commutazione
  • Uscita analogica 0 V ... 10 V
  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 0 V ... 2 V
  • Uscita analogica 0 V ... 5 V
  • Uscita analogica 2 V ... 10 V
9 giorni
110.71

8473010000
Codice componente : 8473010000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 110.71

Titolo_Specifica

  • Versione modulare
  • Funzione di configurazione integrata
  • Versione EMC
  • Gamma di misurazione(°C)
    -|-
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Con uscita di commutazione
  • Uscita analogica 0 V ... 10 V
  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 0 V ... 2 V
  • Uscita analogica 0 V ... 5 V
  • Uscita analogica 2 V ... 10 V
30 giorni
110.71

8473020000
Codice componente : 8473020000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 110.71

Titolo_Specifica

  • Versione modulare
  • Funzione di configurazione integrata
  • Versione EMC
  • Gamma di misurazione(°C)
    -|-
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Con uscita di commutazione
  • Uscita analogica 0 V ... 10 V
  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 0 V ... 2 V
  • Uscita analogica 0 V ... 5 V
  • Uscita analogica 2 V ... 10 V
30 giorni
110.71

8483680000
Codice componente : 8483680000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 110.71

Titolo_Specifica

  • Versione modulare
  • Funzione di configurazione integrata
  • Versione EMC
  • Gamma di misurazione(°C)
    -|-
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Con uscita di commutazione
  • Uscita analogica 0 V ... 10 V
  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 0 V ... 2 V
  • Uscita analogica 0 V ... 5 V
  • Uscita analogica 2 V ... 10 V
30 giorni
110.71

8604420000
Codice componente : 8604420000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 110.71

Titolo_Specifica

  • Versione modulare
  • Funzione di configurazione integrata
  • Versione EMC
  • Gamma di misurazione(°C)
    -|-
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Con uscita di commutazione
  • Uscita analogica 0 V ... 10 V
  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 0 V ... 2 V
  • Uscita analogica 0 V ... 5 V
  • Uscita analogica 2 V ... 10 V
30 giorni
110.71

8604430000
Codice componente : 8604430000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 110.71

Titolo_Specifica

  • Versione modulare
  • Funzione di configurazione integrata
  • Versione EMC
  • Gamma di misurazione(°C)
    -|-
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Con uscita di commutazione
  • Uscita analogica 0 V ... 10 V
  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 0 V ... 2 V
  • Uscita analogica 0 V ... 5 V
  • Uscita analogica 2 V ... 10 V
30 giorni
112.43

8705990000
Codice componente : 8705990000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 112.43

Titolo_Specifica

  • Versione modulare
  • Funzione di configurazione integrata
  • Versione EMC
  • Gamma di misurazione(°C)
    -|-
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Con uscita di commutazione
  • Uscita analogica 0 V ... 10 V
  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
  • Uscita analogica 0 V ... 2 V
  • Uscita analogica 0 V ... 5 V
  • Uscita analogica 2 V ... 10 V

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico