Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
118.09 € | 1 | 72 giorni | |||
124.52 € | 1 | 72 giorni | |||
143.80 € | 1 | 72 giorni | |||
65.63 € | 1 | 72 giorni | |||
72.06 € | 1 | 72 giorni | |||
91.43 € | 1 | 72 giorni | |||
65.74 € | 1 | 72 giorni | |||
72.15 € | 1 | 72 giorni | |||
91.43 € | 1 | 72 giorni | |||
42.94 € | 1 | 72 giorni | |||
47.97 € | 1 | 72 giorni | |||
62.95 € | 1 | 72 giorni | |||
43.03 € | 1 | 72 giorni | |||
48.08 € | 1 | 72 giorni | |||
63.06 € | 1 | 72 giorni | |||
77.63 € | 1 | 72 giorni | |||
84.37 € | 1 | 72 giorni | |||
104.49 € | 1 | 72 giorni | |||
- | 1 | 72 giorni | |||
- | 1 | 72 giorni | |||
- | 1 | 72 giorni | |||
77.52 € | 1 | 72 giorni | |||
84.26 € | 1 | 72 giorni | |||
104.28 € | 1 | 72 giorni | |||
44.75 € | 1 | 72 giorni | |||
51.51 € | 1 | 72 giorni | |||
71.42 € | 1 | 72 giorni | |||
- | 1 | 72 giorni | |||
- | 1 | 72 giorni | |||
- | 1 | 72 giorni | |||
44.65 € | 1 | 72 giorni | |||
71.42 € | 1 | 72 giorni |
Loading...
Corrente nominale(A) | — | Conduttore con sezione trasversale nominale(mm²) | — | Collegamento 1 | — |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento 2 | — | Frequenza(Hz) | -|- | Lunghezza(m) | — |
Colore guaina esterna | — | Materiale guaina esterna | — | Conduttore protettivo | — |
Numero di conduttori | — | Cavo spiralato | — | Termoresistenza(°C) | -|- |
Diametro esterno appross.(mm) | — | Tensione nominale(V) | -|- | Grado di protezione (IP) | — |
Con interruttore a cavo | — | Sistema di connettori orientato al sistema | — | Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404) | — |
Classe di reazione al fuoco in conformità a EN 13501-6 | — | Classe di sviluppo del fumo in conformità a EN 13501-6 | — | Gocce/particelle infiammate di classe Euro in conformità a EN 13501-6 | — |
Classe di acidità Euro in conformità a EN 13501-6 | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali