Adattatore per sensore/attuatore

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Adattatore per sensore/attuatore

Prezzo unitario standard:
66.95
Giorni spedizione:
23 giorni

Specifiche di base

  • Modello
  • Con schermatura
    falso
  • Materiale alloggiamento
    Plastica
  • Tensione nominale(V)
  • Numero di poli
    4
  • Tipo di contatto
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
  • Materiale della superficie di contatto
    Oro
  • Grado di inquinamento
    3
  • Grado di protezione (IP), montato
    IP67
  • Ingresso corrente nominale(A)
    12
  • Materiale anello filettato
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
44 giorni
78.03

2616350000
Codice componente : 2616350000
Giorni spedizione 44 giorni
Prezzo unitario standard 78.03

Titolo_Specifica

  • Modello
  • Con schermatura
    falso
  • Materiale alloggiamento
    Plastica
  • Tensione nominale(V)
  • Numero di poli
    4
  • Tipo di contatto
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
  • Materiale della superficie di contatto
    Oro
  • Grado di inquinamento
    3
  • Grado di protezione (IP), montato
    IP67
  • Ingresso corrente nominale(A)
    12
  • Materiale anello filettato
23 giorni
67.06

2616410000
Codice componente : 2616410000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 67.06

Titolo_Specifica

  • Modello
  • Con schermatura
    falso
  • Materiale alloggiamento
    Plastica
  • Tensione nominale(V)
  • Numero di poli
    4
  • Tipo di contatto
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
  • Materiale della superficie di contatto
    Oro
  • Grado di inquinamento
    3
  • Grado di protezione (IP), montato
    IP67
  • Ingresso corrente nominale(A)
    12
  • Materiale anello filettato
44 giorni
66.95

2616420000
Codice componente : 2616420000
Giorni spedizione 44 giorni
Prezzo unitario standard 66.95

Titolo_Specifica

  • Modello
  • Con schermatura
    falso
  • Materiale alloggiamento
    Plastica
  • Tensione nominale(V)
  • Numero di poli
    4
  • Tipo di contatto
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
  • Materiale della superficie di contatto
    Oro
  • Grado di inquinamento
    3
  • Grado di protezione (IP), montato
    IP67
  • Ingresso corrente nominale(A)
    12
  • Materiale anello filettato
44 giorni
67.06

2616430000
Codice componente : 2616430000
Giorni spedizione 44 giorni
Prezzo unitario standard 67.06

Titolo_Specifica

  • Modello
  • Con schermatura
    falso
  • Materiale alloggiamento
    Plastica
  • Tensione nominale(V)
  • Numero di poli
    4
  • Tipo di contatto
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
  • Materiale della superficie di contatto
    Oro
  • Grado di inquinamento
    3
  • Grado di protezione (IP), montato
    IP67
  • Ingresso corrente nominale(A)
    12
  • Materiale anello filettato
44 giorni
67.06

2616440000
Codice componente : 2616440000
Giorni spedizione 44 giorni
Prezzo unitario standard 67.06

Titolo_Specifica

  • Modello
  • Con schermatura
    falso
  • Materiale alloggiamento
    Plastica
  • Tensione nominale(V)
  • Numero di poli
    4
  • Tipo di contatto
  • Temperatura ambiente(°C)
    -|-
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
  • Materiale della superficie di contatto
    Oro
  • Grado di inquinamento
    3
  • Grado di protezione (IP), montato
    IP67
  • Ingresso corrente nominale(A)
    12
  • Materiale anello filettato

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico