Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Tipo filettatura | Passo filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26 € | 100 | 4 giorni | Colore naturale | PG | — | |||
0.31 € | 100 | 4 giorni | Colore naturale | PG | — | |||
0.38 € | 100 | 4 giorni | Colore naturale | PG | — | |||
0.45 € | 100 | 4 giorni | Colore naturale | PG | — | |||
0.52 € | 100 | 4 giorni | Colore naturale | PG | — | |||
1.03 € | 20 | 4 giorni | Altro | PG | — | |||
0.97 € | 20 | 4 giorni | Altro | PG | — | |||
1.17 € | 20 | 4 giorni | Altro | PG | — | |||
1.22 € | 10 | 25 giorni | Altro | PG | — | |||
1.45 € | 10 | 4 giorni | Altro | PG | — | |||
2.25 € | 10 | 4 giorni | Altro | PG | — | |||
3.37 € | 15 | 4 giorni | Altro | PG | — | |||
0.88 € | 100 | 4 giorni | Colore naturale | PG | — | |||
1.22 € | 50 | 4 giorni | Colore naturale | PG | — | |||
2.48 € | 50 | 4 giorni | Colore naturale | PG | — | |||
3.89 € | 25 | 15 giorni | Colore naturale | PG | — | |||
4.12 € | 10 | 4 giorni | Colore naturale | PG | — | |||
0.57 € | 100 | 4 giorni | Colore naturale | Metrico | 1.5 | |||
0.63 € | 100 | 4 giorni | Colore naturale | Metrico | 1.5 | |||
0.89 € | 100 | 4 giorni | Colore naturale | Metrico | 1.5 | |||
1.48 € | 100 | 4 giorni | Colore naturale | Metrico | 1.5 | |||
2.52 € | 50 | 4 giorni | Colore naturale | Metrico | 1.5 | |||
7.18 € | 25 | 4 giorni | Colore naturale | Metrico | 1.5 | |||
8.37 € | 25 | 4 giorni | Colore naturale | Metrico | 1.5 | |||
82.26 € | 5 | 35 giorni | Colore naturale | Metrico | 1.5 | |||
0.45 € | 100 | 4 giorni | Colore naturale | Metrico | 1.5 | |||
0.95 € | 100 | 18 giorni | Altro | Metrico | 1.5 | |||
1.08 € | 100 | 4 giorni | Altro | Metrico | 1.5 | |||
1.72 € | 100 | 4 giorni | Altro | Metrico | 1.5 | |||
2.34 € | 50 | 4 giorni | Altro | Metrico | 1.5 | |||
3.18 € | 50 | 4 giorni | Altro | Metrico | 1.5 | |||
7.80 € | 10 | 4 giorni | Altro | Metrico | 1.5 | |||
14.18 € | 10 | 4 giorni | Altro | Metrico | 1.5 | |||
22.69 € | 10 | 4 giorni | Altro | Metrico | 1.5 | |||
5.11 € | 1 | 4 giorni | Altro | PG | — |
Loading...
Senza alogeni | — | Profilo | — | Resistente agli urti | — |
---|---|---|---|---|---|
Protezione superficie | Placcatura in nichel | Rinforzato con fibre di vetro | — | Qualità materiale | — |
Materiale | Metallo | Con collegamento a terra | — | Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas | — |
Dimensione nominale filettatura metrica/PG | — |
Configura
Proprietà di base
Colore
Tipo filettatura
Passo filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali