Alloggiamento per connettore circolare

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Alloggiamento per connettore circolare

Prezzo unitario standard:
9.15
Giorni spedizione:
44 giorni

Specifiche di base

  • Profondità(mm)
  • Tipo di alloggiamento
  • Posizione cavo di alimentazione
  • Posizione del grillo
  • Con pressacavo
  • Con coperchio incernierato
  • Materiale alloggiamento
    Zinco
  • Rivestimento alloggiamento
  • Meccanismo di blocco
  • Classe d'infiammabilità del materiale d'isolamento conforme a UL94
  • Versione EMC
  • Grado di protezione (IP), montato
    IP67
  • Larghezza(mm)
  • Resistente ai raggi UV
  • Altezza(mm)
  • Colore alloggiamento
  • Numero di ingressi del condotto
  • Resistente alla corrosione
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Resilienza agli impatti
  • Con distanziale
  • Numero di aperture
  • Con guarnizione
  • Materiale piastra adattatore
  • Metodo di montaggio del pressacavi
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
44 giorni
9.15

2530830000
Codice componente : 2530830000
Giorni spedizione 44 giorni
Prezzo unitario standard 9.15

Titolo_Specifica

  • Profondità(mm)
  • Tipo di alloggiamento
  • Posizione cavo di alimentazione
  • Posizione del grillo
  • Con pressacavo
  • Con coperchio incernierato
  • Materiale alloggiamento
    Zinco
  • Rivestimento alloggiamento
  • Meccanismo di blocco
  • Classe d'infiammabilità del materiale d'isolamento conforme a UL94
  • Versione EMC
  • Grado di protezione (IP), montato
    IP67
  • Larghezza(mm)
  • Resistente ai raggi UV
  • Altezza(mm)
  • Colore alloggiamento
  • Numero di ingressi del condotto
  • Resistente alla corrosione
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Resilienza agli impatti
  • Con distanziale
  • Numero di aperture
  • Con guarnizione
  • Materiale piastra adattatore
  • Metodo di montaggio del pressacavi
44 giorni
9.15

2530840000
Codice componente : 2530840000
Giorni spedizione 44 giorni
Prezzo unitario standard 9.15

Titolo_Specifica

  • Profondità(mm)
  • Tipo di alloggiamento
  • Posizione cavo di alimentazione
  • Posizione del grillo
  • Con pressacavo
  • Con coperchio incernierato
  • Materiale alloggiamento
    Zinco
  • Rivestimento alloggiamento
  • Meccanismo di blocco
  • Classe d'infiammabilità del materiale d'isolamento conforme a UL94
  • Versione EMC
  • Grado di protezione (IP), montato
    IP67
  • Larghezza(mm)
  • Resistente ai raggi UV
  • Altezza(mm)
  • Colore alloggiamento
  • Numero di ingressi del condotto
  • Resistente alla corrosione
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Resilienza agli impatti
  • Con distanziale
  • Numero di aperture
  • Con guarnizione
  • Materiale piastra adattatore
  • Metodo di montaggio del pressacavi
92 giorni
9.15

2530850000
Codice componente : 2530850000
Giorni spedizione 92 giorni
Prezzo unitario standard 9.15

Titolo_Specifica

  • Profondità(mm)
  • Tipo di alloggiamento
  • Posizione cavo di alimentazione
  • Posizione del grillo
  • Con pressacavo
  • Con coperchio incernierato
  • Materiale alloggiamento
    Zinco
  • Rivestimento alloggiamento
  • Meccanismo di blocco
  • Classe d'infiammabilità del materiale d'isolamento conforme a UL94
  • Versione EMC
  • Grado di protezione (IP), montato
    IP67
  • Larghezza(mm)
  • Resistente ai raggi UV
  • Altezza(mm)
  • Colore alloggiamento
  • Numero di ingressi del condotto
  • Resistente alla corrosione
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Resilienza agli impatti
  • Con distanziale
  • Numero di aperture
  • Con guarnizione
  • Materiale piastra adattatore
  • Metodo di montaggio del pressacavi
44 giorni
9.15

2530870000
Codice componente : 2530870000
Giorni spedizione 44 giorni
Prezzo unitario standard 9.15

Titolo_Specifica

  • Profondità(mm)
  • Tipo di alloggiamento
  • Posizione cavo di alimentazione
  • Posizione del grillo
  • Con pressacavo
  • Con coperchio incernierato
  • Materiale alloggiamento
    Zinco
  • Rivestimento alloggiamento
  • Meccanismo di blocco
  • Classe d'infiammabilità del materiale d'isolamento conforme a UL94
  • Versione EMC
  • Grado di protezione (IP), montato
    IP67
  • Larghezza(mm)
  • Resistente ai raggi UV
  • Altezza(mm)
  • Colore alloggiamento
  • Numero di ingressi del condotto
  • Resistente alla corrosione
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Resilienza agli impatti
  • Con distanziale
  • Numero di aperture
  • Con guarnizione
  • Materiale piastra adattatore
  • Metodo di montaggio del pressacavi

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico