Connettore trasversale (Morsetto), avvitato

Connettore trasversale (Morsetto), avvitato

Prezzo unitario standard:
0.43
Giorni spedizione:
23 giorni

Specifiche di base

  • Modello
    Connettore trasversale
  • Con isolamento
    falso
  • Con protezione antiurto
    falso
  • Metodo di montaggio
    Avvitabile
  • Colore
    Grigio
  • Tensione nominale(V)
Codice componente
Numero di morsetti del ponticello

Affina per

  • 2
  • 3
  • 4
  • 10
  • Ripristina
Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni

Affina per

  • falso
  • Ripristina
Spaziatura modulare(mm)

Affina per

  • 6
  • 8
  • 16.3
  • Ripristina
Ingresso corrente nominale(A)

Affina per

  • 41
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
2
16.3
41
30 giorni
0.77

3834300000
Codice componente : 3834300000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 0.77

Titolo_Specifica

  • Modello
    Connettore trasversale
  • Numero di morsetti del ponticello
    2
  • Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni
  • Con isolamento
    falso
  • Con protezione antiurto
    falso
  • Metodo di montaggio
    Avvitabile
  • Colore
    Grigio
  • Tensione nominale(V)
  • Spaziatura modulare(mm)
    16.3
  • Ingresso corrente nominale(A)
    41
2
falso
8
23 giorni
0.43

9502540000
Codice componente : 9502540000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 0.43

Titolo_Specifica

  • Modello
    Connettore trasversale
  • Numero di morsetti del ponticello
    2
  • Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni
    falso
  • Con isolamento
    falso
  • Con protezione antiurto
    falso
  • Metodo di montaggio
    Avvitabile
  • Colore
    Grigio
  • Tensione nominale(V)
  • Spaziatura modulare(mm)
    8
  • Ingresso corrente nominale(A)
3
falso
8
23 giorni
0.60

9502550000
Codice componente : 9502550000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 0.60

Titolo_Specifica

  • Modello
    Connettore trasversale
  • Numero di morsetti del ponticello
    3
  • Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni
    falso
  • Con isolamento
    falso
  • Con protezione antiurto
    falso
  • Metodo di montaggio
    Avvitabile
  • Colore
    Grigio
  • Tensione nominale(V)
  • Spaziatura modulare(mm)
    8
  • Ingresso corrente nominale(A)
4
falso
8
23 giorni
0.68

9502560000
Codice componente : 9502560000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 0.68

Titolo_Specifica

  • Modello
    Connettore trasversale
  • Numero di morsetti del ponticello
    4
  • Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni
    falso
  • Con isolamento
    falso
  • Con protezione antiurto
    falso
  • Metodo di montaggio
    Avvitabile
  • Colore
    Grigio
  • Tensione nominale(V)
  • Spaziatura modulare(mm)
    8
  • Ingresso corrente nominale(A)
10
falso
6
23 giorni
1.54

9502570000
Codice componente : 9502570000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 1.54

Titolo_Specifica

  • Modello
    Connettore trasversale
  • Numero di morsetti del ponticello
    10
  • Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni
    falso
  • Con isolamento
    falso
  • Con protezione antiurto
    falso
  • Metodo di montaggio
    Avvitabile
  • Colore
    Grigio
  • Tensione nominale(V)
  • Spaziatura modulare(mm)
    6
  • Ingresso corrente nominale(A)

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico