Modulo di trasmissione della potenza senza contatto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Modulo di trasmissione della potenza senza contatto

Prezzo unitario standard:
788.52
Giorni spedizione:
72 giorni

Specifiche di base

  • Grado di protezione (IP)
    IP65
  • Larghezza(mm)
    100
  • Altezza(mm)
    50
  • Profondità(mm)
  • Altezza di incasso(mm)
  • Consumo energetico(VA)
  • Versione modulare
  • Idoneità per funzioni di sicurezza
  • Tipo di tensione della tensione di alimentazione
  • Uscita potenza(W)
  • Tensione di uscita stabilizzata
  • Tipo di collegamento elettrico
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Stabilizzato
  • Possibile montaggio diretto
  • 1a tensione di uscita secondaria in AC(V)
    -|-
  • 1a tensione di uscita secondaria in DC(V)
    -|-
  • 2a tensione di uscita secondaria in AC(V)
    -|-
  • 2a tensione di uscita secondaria in DC(V)
    -|-
  • 3a tensione di uscita secondaria in AC(V)
    -|-
  • 3a tensione di uscita secondaria in DC(V)
    -|-
  • Tensione secondaria regolabile
  • Tensione di alimentazione nominale a AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tensione di alimentazione nominale a AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tensione di alimentazione nominale a DC(V)
    -|-
  • A prova di cortocircuito
  • Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1
  • Corrente di uscita max 1(A)
  • Corrente di uscita max 2(A)
  • Corrente di uscita max 3(A)
  • SIL conforme a IEC 61508
  • Grado di protezione (NEMA)
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
92 giorni
927.12

1547440000
Codice componente : 1547440000
Giorni spedizione 92 giorni
Prezzo unitario standard 927.12

Titolo_Specifica

  • Grado di protezione (IP)
    IP65
  • Larghezza(mm)
    100
  • Altezza(mm)
    50
  • Profondità(mm)
  • Altezza di incasso(mm)
  • Consumo energetico(VA)
  • Versione modulare
  • Idoneità per funzioni di sicurezza
  • Tipo di tensione della tensione di alimentazione
  • Uscita potenza(W)
  • Tensione di uscita stabilizzata
  • Tipo di collegamento elettrico
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Stabilizzato
  • Possibile montaggio diretto
  • 1a tensione di uscita secondaria in AC(V)
    -|-
  • 1a tensione di uscita secondaria in DC(V)
    -|-
  • 2a tensione di uscita secondaria in AC(V)
    -|-
  • 2a tensione di uscita secondaria in DC(V)
    -|-
  • 3a tensione di uscita secondaria in AC(V)
    -|-
  • 3a tensione di uscita secondaria in DC(V)
    -|-
  • Tensione secondaria regolabile
  • Tensione di alimentazione nominale a AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tensione di alimentazione nominale a AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tensione di alimentazione nominale a DC(V)
    -|-
  • A prova di cortocircuito
  • Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1
  • Corrente di uscita max 1(A)
  • Corrente di uscita max 2(A)
  • Corrente di uscita max 3(A)
  • SIL conforme a IEC 61508
  • Grado di protezione (NEMA)
72 giorni
788.52

1547450000
Codice componente : 1547450000
Giorni spedizione 72 giorni
Prezzo unitario standard 788.52

Titolo_Specifica

  • Grado di protezione (IP)
    IP65
  • Larghezza(mm)
    100
  • Altezza(mm)
    50
  • Profondità(mm)
  • Altezza di incasso(mm)
  • Consumo energetico(VA)
  • Versione modulare
  • Idoneità per funzioni di sicurezza
  • Tipo di tensione della tensione di alimentazione
  • Uscita potenza(W)
  • Tensione di uscita stabilizzata
  • Tipo di collegamento elettrico
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Stabilizzato
  • Possibile montaggio diretto
  • 1a tensione di uscita secondaria in AC(V)
    -|-
  • 1a tensione di uscita secondaria in DC(V)
    -|-
  • 2a tensione di uscita secondaria in AC(V)
    -|-
  • 2a tensione di uscita secondaria in DC(V)
    -|-
  • 3a tensione di uscita secondaria in AC(V)
    -|-
  • 3a tensione di uscita secondaria in DC(V)
    -|-
  • Tensione secondaria regolabile
  • Tensione di alimentazione nominale a AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tensione di alimentazione nominale a AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tensione di alimentazione nominale a DC(V)
    -|-
  • A prova di cortocircuito
  • Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1
  • Corrente di uscita max 1(A)
  • Corrente di uscita max 2(A)
  • Corrente di uscita max 3(A)
  • SIL conforme a IEC 61508
  • Grado di protezione (NEMA)
92 giorni
902.03

2623940000
Codice componente : 2623940000
Giorni spedizione 92 giorni
Prezzo unitario standard 902.03

Titolo_Specifica

  • Grado di protezione (IP)
    IP65
  • Larghezza(mm)
    100
  • Altezza(mm)
    50
  • Profondità(mm)
  • Altezza di incasso(mm)
  • Consumo energetico(VA)
  • Versione modulare
  • Idoneità per funzioni di sicurezza
  • Tipo di tensione della tensione di alimentazione
  • Uscita potenza(W)
  • Tensione di uscita stabilizzata
  • Tipo di collegamento elettrico
  • Possibilità di montaggio su guida
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Stabilizzato
  • Possibile montaggio diretto
  • 1a tensione di uscita secondaria in AC(V)
    -|-
  • 1a tensione di uscita secondaria in DC(V)
    -|-
  • 2a tensione di uscita secondaria in AC(V)
    -|-
  • 2a tensione di uscita secondaria in DC(V)
    -|-
  • 3a tensione di uscita secondaria in AC(V)
    -|-
  • 3a tensione di uscita secondaria in DC(V)
    -|-
  • Tensione secondaria regolabile
  • Tensione di alimentazione nominale a AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tensione di alimentazione nominale a AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tensione di alimentazione nominale a DC(V)
    -|-
  • A prova di cortocircuito
  • Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1
  • Corrente di uscita max 1(A)
  • Corrente di uscita max 2(A)
  • Corrente di uscita max 3(A)
  • SIL conforme a IEC 61508
  • Grado di protezione (NEMA)

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico