Terminale del distributore del potenziale, WPAK

Terminale del distributore del potenziale, WPAK

Prezzo unitario standard:
10.80
Giorni spedizione:
22 giorni

Specifiche di base

  • Tipo di collegamento elettrico 1
    Collegamento a vite
  • Tipo di collegamento elettrico 2
  • Posizione collegamento
    Laterali
  • Numero di livelli
  • Numero di posizioni morsetti per livello
  • Piani collegati internamente
  • Corpo, materiale isolante
    Altro
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
  • Piastra di chiusura necessaria
  • Colore
    Altro
  • Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni
  • Metodo di montaggio
  • Tensione nominale(V)
  • Lunghezza(mm)
    22.5
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Larghezza/dimensioni rete(mm)
    20
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    24
  • Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
    -|-
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
    -|-
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
    16|50
  • Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
    -|-
  • Ingresso corrente nominale(A)
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
22 giorni
10.80

2623930000
Codice componente : 2623930000
Giorni spedizione 22 giorni
Prezzo unitario standard 10.80

Titolo_Specifica

  • Tipo di collegamento elettrico 1
    Collegamento a vite
  • Tipo di collegamento elettrico 2
  • Posizione collegamento
    Laterali
  • Numero di livelli
  • Numero di posizioni morsetti per livello
  • Piani collegati internamente
  • Corpo, materiale isolante
    Altro
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
  • Piastra di chiusura necessaria
  • Colore
    Altro
  • Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni
  • Metodo di montaggio
  • Tensione nominale(V)
  • Lunghezza(mm)
    22.5
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -|-
  • Larghezza/dimensioni rete(mm)
    20
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    24
  • Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
    -|-
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
    -|-
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
    16|50
  • Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
    -|-
  • Ingresso corrente nominale(A)

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico