Omnimate Power - Serie PGK
- Prezzo unitario standard:
-
2.12 €
- Giorni spedizione:
-
72 giorni
Specifiche di base
-
- Tipo di collegamento elettrico 1
- —
-
- Tipo di collegamento elettrico 2
- —
-
- Posizione collegamento
- —
-
- Corpo, materiale isolante
- —
-
- Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
- V0
-
- Piastra di chiusura necessaria
- —
-
- Colore
- Nero
-
- Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni
- —
-
- Metodo di montaggio
- —
-
- Tensione nominale(V)
- 500
-
- Numero di poli
- 1
-
- Temperatura di esercizio(°C)
- -|-
-
- Numero di posizioni morsetti per polo
- —
-
- Larghezza/dimensioni rete(mm)
- —
-
- Con flangia passante integrata
- —
-
- Spessore della piastra di montaggio(mm)
- -|-
-
- Dimensione verticale rispetto al lato interno della piastra di montaggio(mm)
- —
-
- Dimensione parallela rispetto al lato interno della piastra di montaggio(mm)
- —
-
- Dimensione verticale rispetto al lato esterno della piastra di montaggio(mm)
- —
-
- Dimensione parallela rispetto al lato esterno della piastra di montaggio(mm)
- —
-
- Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
- -|-
-
- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
- -|-
-
- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
- -|-
-
- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
- -|-
-
- Ingresso corrente nominale(A)
- 32