Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2988667
Idoneità per funzioni di sicurezza | falso | Protocollo di supporto per LON | falso | Con editor per il linguaggio di programmazione IL (Instruction List) | falso |
---|---|---|---|---|---|
Con editor per il linguaggio di programmazione LD (Ladder Diagram) | falso | Con editor per il linguaggio di programmazione FBD (Function Block Diagram) | falso | Con editor per il linguaggio di programmazione ST (structured text) | falso |
Con editor per il linguaggio di programmazione SFC (Sequential Function Chart) | falso | Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore | falso | Idoneo per sistema operativo Windows 9x | falso |
Idoneo per sistema operativo Windows NT | falso | Idoneo per sistema operativo Windows 2000 | falso | Idoneo per sistema operativo Windows XP | falso |
Idoneo per sistema operativo Windows ME | falso | Idoneo per sistema operativo Windows CE | falso | Idoneo per sistema operativo Linux | falso |
Idoneo per altri sistemi operativi | Windows® 10 (64 bit), ab Build 1709|Windows® 8.1 (64 bit)|Windows® 7 Professional SP1 (64 bit) | Libreria oggetti | — | Protocollo di supporto per TCP/IP | falso |
Protocollo di supporto per ASI | falso | Protocollo di supporto per PROFIBUS | falso | Protocollo di supporto per CAN | falso |
Protocollo di supporto per INTERBUS | falso | Protocollo di supporto per KNX | falso | Protocollo di supporto per MODBUS | falso |
Protocollo di supporto per Data Highway | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet | falso | Protocollo di supporto per SUCONET | falso |
Protocollo di supporto per altri sistemi bus | falso | Funzione di diagnosi integrata | falso | Funzione di configurazione integrata | falso |
Funzione di valutazione integrata | falso | Funzione di configurazione dell'applicazione integrata | falso | Funzione di rilevamento dei dati integrata | falso |
Funzione di comunicazione integrata | falso | Integrata funzione di tecnologia | falso | Integrata funzione di messa in funzione | falso |
Funzione di simulazione integrata | falso | Funzione di movimento integrata | falso | Funzione di analisi integrata | falso |
Funzione di posizione integrata | falso | Conforme a IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) | falso | Integrata funzione di manutenzione | falso |
Idoneo per la tecnologia dei bruciatori | falso | Idoneo per la funzione di arresto di emergenza | falso | Idoneo per i controllo della pressa | falso |
Idoneo per la tecnologia di controllo | falso | Idoneo per altre aree di applicazione | falso | Idoneo per strade di trasferimento | falso |
Tipo di consegna | — | Protocollo di supporto per SERCOS | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | falso |
Protocollo di supporto per PROFIBUS Safety | falso | Idoneo per sistema operativo Windows 2003 Server | falso | Idoneo per sistema operativo Windows Vista | falso |
Idoneo per numero di dispositivi | — | Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | falso |
Protocollo di supporto per EtherNet/IP | falso | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | falso | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | falso |
Protocollo di supporto per PROFINET IO | falso | Protocollo di supporto per PROFIsafe | falso | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | falso |
Idoneo per sistema operativo Windows 7 | Windows® 10 (64 bit), ab Build 1709|Windows® 8.1 (64 bit)|Windows® 7 Professional SP1 (64 bit) | SIL conforme a IEC 61508 | — | Idoneo per sistema operativo Windows 8 | — |
Unità di durata | — | Tempo di funzionamento | — |
Si trova sulla pagina di Software, PROJECT+, il codice articolo è il seguente: 2988667.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2988667.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali