Spina di protezione contro le sovratensioni di tipo 2, VAL-MS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2798844
2800623
2800624
2805318
2807573
2807586
2807599
2807609
2816399
2838843
2856595
2858315
2858962
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Livello di protezione tensione
(kV)
Tensione continua AC max.
(V)
Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)
(kA)
Tensione nominale AC
(V)
Tensione nominale DC
(V)
Tipo di categoria 2 Tensione continua DC max.
(V)
Massima tensione PV
(V)

64.20 €

10 7 giorni 1.3527520240vero

66.00 €

3 15 giorni 1.415falso400400

66.00 €

3 7 giorni 1.915falso585585

72.10 €

10 7 giorni 1.4751048vero48

68.75 €

10 7 giorni 0.5575156060vero60

68.75 €

10 7 giorni 0.915020120vero

68.75 €

10 7 giorni 1.838520240vero

68.75 €

10 7 giorni 2.760015400vero

68.75 €

10 7 giorni 2.244020240vero

68.75 €

10 7 giorni 1.533520240vero

73.60 €

10 7 giorni 1.535010240vero

68.75 €

10 7 giorni 1.533520240vero

68.75 €

3 23 giorni 1.3527520240vero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Su elemento base Con contatto di segnalazione da remoto vero Numero di conduttori (senza messa a terra)
Dimensioni della costruzione 1 spaziatura modulare Livello di protezione tensione L-N(kV) Segnalazione al dispositivo Ottica
Grado di protezione (IP) Livello di protezione tensione N-PE(kV) Fusibile di riserva integrato falso
Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) Configurazione del sistema DC
Configurazione del sistema IT Configurazione del sistema TN Configurazione del sistema TN-C
Configurazione del sistema TN-S Configurazione del sistema TT Configurazione del sistema altro
Configurazione del sistema TN-C-S Max. corrente di sovratensione di scarica (8/20)(kA) Capacità di interruzione di un cortocircuito (Isccr)(kA)

Supporto tecnico